Erster TÜV-zertifizierter IO-Link Safety Master
06.11.2025
IO-Link Safety Master PDP67
Die Weiterentwicklung der IO-Link-Technologie ermöglicht eine nahtlose Kommunikation - von der Steuerungsebene bis hin zur Integration sicherheitsgerichteter Sensoren und Aktoren. Der IO-Link Safety Master PDP67 von Pilz bietet als Allround-Gerät vielfältige Möglichkeiten zur Anbindung unterschiedlichster Geräte, darunter IO-Link und IO-Link Safety, sichere Ein- und Ausgangssignale sowie Standardsignale. Darüber hinaus erweitert er die Funktionen eines herkömmlichen IO-Link-Masters um die Möglichkeit der sicheren Kommunikation im Bereich der funktionalen Sicherheit. Der IO-Link Safety Master ist die dezentrale Schnittstelle zur übergeordneten Sicherheitssteuerung und ermöglicht die Punkt-zu-Punkt Verbindung bis in die Feldebene. Zusätzlich bietet das Modul konfigurierbare Ports, über die sowohl sichere Ein- als auch Ausgangssignale verarbeitet werden können.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Maximale Flexibilität durch passende Anschlussmöglichkeiten für IO-Link, IO-Link Safety, sichere Ein- und Ausgangssignale, Standardsignale, OSSD
- Universell konfigurierbare, sichere Ein-/Ausgänge
- Dezentrale Installation von sicherheitsgerichteter, digitaler Geräte im Feld
- Installation an fast jedem Ort durch kompaktes und robustes Gehäuse
- Bis zur Schutzart IP67 / IP69K einsetzbar
- Reduzierter Verkabelungsaufwand durch Plug-and-play mit genormten M12-Steckverbindungen
- Einfache Konfiguration durch bewährte PILZ-Tools
- Integrierter WebServer zur schnellen Fehlerdiagnose
Merkmale:
- 4x IO-Link Safety Ports
- 4x Ports mit jeweils zwei konfigurierbaren sicheren digitalen Ein- oder Ausgängen
- Profinet / Profisafe Device
- Schnittstelle: M12, 5-pin ports
- Schutzklasse: IP67/ IP69K
- Gehäuse: Zinkdruckguss-Metall
- Umgebungstemperatur: -30 °C bis +70 °C
- Funktionale Sicherheit: PLe / SIL3
- Einsatz in Höhen bis zu 5.000 m
Das Pilz IO-Link Safety System
Für IO-Link Safety bietet Pilz neben dem IO-Link-Safety Master ein durchgängiges System aus Master, Feldgeräten wie Sicherheitssensoren sowie passenden Kabeln und Konfigurationstools. Das Komplettpaket vereinfacht damit die Integration der IO-Link Safety Technologie in Maschinen und Anlagen. Pilz liefert damit das Gesamtsystem aus einer Hand - sicher und zuverlässig.
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]