Die Bauer Group, Hersteller von Beregnungsanlagen für die Landwirtschaft, verdankt ihre weltweite Expansion ihrer so genannten Hebelverschluss-Kupplung. Gefertigt wird diese auf einer über 60 Jahre alten selbst konstruierten Stufenpresse, deren Umformwerkzeuge genauestens auf die individuellen Bedürfnisse des Produktionsprozesses abgestimmt sind. Die Anschaffung einer neuen Presse war keine Option. Modernisiert werden sollten Steuerungstechnik und Sicherheitseinrichtungen. Für das Update der Sicherheit an der Presse sorgt im Rahmen eines umfassenden Retrofits eine Sicherheitslösung aus der Zuhaltung PSENmlock, der Bedieneinheit PITgatebox sowie des Lichtgitters PSENopt II. Heute ist die Stufenpresse wieder auf dem aktuellen Stand der Sicherheitstechnik und erfüllt sämtliche Anforderungen.
Sicherheitsupdate für bewährtes Eisen
Neue Sicherheit für lang gediente Stufenpresse
Praktikables Safety-Upgrade für optimierte Produktionsprozesse
Im Bereich der Bandzuführung und der Werkstückausbringung ist die Stufenpresse mit Schutztüren und Schutzzäunen gesichert. Um zu gewährleisten, dass die Verriegelungs- und Zuhaltungsmaßnahmen das Bedienpersonal zuverlässig schützen, kommt die Sicherheitszuhaltung PSENmlock – inklusive integriertem Betätiger sowie Fluchtentriegelung – in Kombination mit der Taster-Unit PITgatebox zum Einsatz. Letztere ist für die Bedienung der Sicherheitszuhaltung notwendig.
Auf Vorder- und Rückseite der Maschine, dem eigentlichen Arbeitsbereich des Bedienpersonals, sorgen die Sicherheitslichtgitter PSENopt II für die notwendige Zugriffsabsicherung, sodass Bediener während des Pressenvorgangs ungehinderte Sicht auf Werkzeuge und Werkstücke haben. Sie behalten die Abläufe sicher im Blick. Heute erfüllt die altgediente, aber komplett überholte Bauer-Stufenpresse sämtliche an sie gestellten Anforderungen – an die Sicherheit sowie an die konkreten Produktionsanforderungen.
Die Vorteile auf einen Blick
- Retrofit auf neueste Sicherheitsanforderungen bei gleichbleibender Produktionseffizienz
- Pilz bietet herstellerunabhängige Engineering-Expertise im Bereich der sicheren Automation
- Alles aus einer Hand: Risikoanalyse, Konzepterstellung, bis hin zur finalen Validierung
Für uns standen der Sicherheitsaspekt und die Bedienfreundlichkeit im Vordergrund. Hier konnte Pilz mit fachlicher Kompetenz und einer sehr strukturierten Herangehensweise punkten. Wir haben einen Partner gefunden, auf den wir uns in jeder Hinsicht verlassen können. Das gesamte Retrofitprojekt lief von A bis Z sehr professionell ab.
Über Bauer Group
Die in der österreichischen Steiermark ansässige Bauer Group wurde 1930 gegründet und beschäftigt rund 890 Mitarbeiter an 16 Standorten weltweit. Das Unternehmen ist im Bereich der Herstellung von Beregnungs- und Gülleprodukten tätig. Zum Produktportfolio zählen neben der Hebelverschlusskupplung unter anderem Beregnungsanlagen, Güllefässer sowie verschiedenste Separatoren, Pumpen und Rührwerke. Die mithilfe hochwertiger Materialien und präziser Fertigungstechnik produzierten Lösungen von Bauer sind in über 100 Ländern weltweit im Einsatz.
Unsere Produkte in der Anwendung
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]
Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]