19.05.2026

Brennersteuerung PNOZmulti 2 – rezertifiziert nach EN 298, EN 1643 und EN 50156 1/2

Das konfigurierbare Brennermanagementsystem PNOZmulti 2 ist eine zukunftssichere Lösung für industrielle Feuerungsanlagen. Es überwacht und steuert den sicheren Betrieb über alle Phasen hinweg – von der Vorbelüftung bis zum Betrieb des Hauptbrenners. Das System ist als Feuerungsautomat mit integrierter Ventilüberwachungsfunktion rezertifiziert.

Normenänderungen erforderte die Rezertifizierung.

Die Zertifizierungsstelle von TÜV SÜD bestätigt die Übereinstimmung des Produktes mit den wesentlichen Anforderungen gemäß Anhang (I) der Verordnung (EU) 2016/426 über Geräte zur Verbrennung gasförmiger Brennstoffe (Gasgeräte-Verordnung GAR). PNOZmulti 2 Burner erfüllt die aktuellen Anforderungen der Normen EN 298:2022, EN 1643:2022 und EN 50156 1:2024 (EN 50156 2:2015 unverändert).

Den Nachweis der Rezertifizierung unseres Brennermanagementsystems finden Sie in der EU-Baumusterprüfbescheinigung. Die Rezertifizierung erfolgte anhand der nationalen deutschen DIN EN Normen. Diese sind inhaltsgleich mit den europäischen EN-Normen.

Ihre Vorteile mit PNOZmulti 2 in Brennerapplikationen

  • Das Basisgerät PNOZ m B1 Burner übernimmt die sichere Überwachung und die sichere Steuerung – inklusive Sicherheitssequenzen, Gaszugang, Zündung, Flammenüberwachung und Dichtheitskontrolle.

  • Skalierbar & kosteneffizient: Pro Basisgerät lassen sich bis zu 12 Brenner‑Funktionsblöcke im Softwaretool konfigurieren – ideal für Einzel‑ bis Mehrbrennersysteme.

  • Schnelles Engineering: Der zertifizierte „Brenner“-Funktionsbaustein im PNOZmulti Configurator bildet einen flexibel konfigurierbaren, elektronischen Feuerungsautomaten ab (z. B. Pilot/Hauptbrenner, direkte/indirekte Zündung, Nieder‑/Hochtemperaturbetrieb).

  • Normgerechte Ventilansteuerung: Das Erweiterungsmodul PNOZ m EF 4DI4DORD stellt diversitäre Relaisausgänge gemäß EN 50156‑1 für Sicherheitsventile bereit.

  • Hohe Sicherheitsniveaus: Je nach Anwendung sind bis PL e / SIL‑3; Hardware und Softwareelemente sind durch unabhängige Stellen geprüft.

  • Offen für Ihr Automatisierungsumfeld: Feldbusschnittstelle zu EtherCAT FSoE erleichtert die Integration in bestehende Architektur. Weitere Schnittstellen zur PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, Ethernet/IP, Modbus/TCP, CANopen, POWERLINK, CC-Link) verfügbar.

  • Dezentrale Peripherie nach IP67 für den Anschluss von Sensorik

 

Mit PNOZmulti 2 setzen Sie auf eine Brennersteuerung mit maximaler Flexibilität und reduziertem Engineering‑Aufwand – bereit für die aktuellen Anforderungen!

Mehr erfahren & Beratung anfordern:

Unser Team unterstützt Sie bei Modernisierung, Retrofit und Neuplanung – inklusive normgerechter Auslegung und Dokumentation.

kostenlose und unverbindliche Beratung anfordern

FAQs zur Rezertifizierung

Was ist PNOZmulti 2 für Brennerapplikationen?

PNOZmulti 2 ist ein konfigurierbares Brennermanagementsystem für die sichere Überwachung und sichere Steuerung industrieller Feuerungsanlagen. Die Lösung deckt den gesamten Ablauf ab – von der Vorbelüftung bis zum Betrieb des Hauptbrenners.

Nach welchen Normen ist die Brennersteuerung PNOZmulti 2 rezertifiziert?

Die Brennersteuerung PNOZmulti 2 ist nach EN 298:2022, EN 1643:2022 und EN 50156-1:2024 rezertifiziert. EN 50156-2:2015 bleibt weiterhin unverändert relevant.

Was bestätigt die Rezertifizierung von PNOZmulti 2?

Die Rezertifizierung durch TÜV SÜD bestätigt, dass PNOZmulti 2 die wesentlichen Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/426 über Geräte zur Verbrennung gasförmiger Brennstoffe erfüllt. Damit ist das System als Feuerungsautomat mit integrierter Ventilüberwachungsfunktion bestätigt.

Welche Vorteile bietet die Rezertifizierung für Maschinenbauer und Betreiber?

Die Rezertifizierung erleichtert den internationalen Marktzugang und unterstützt die Abnahme durch Behörden, Prüforganisationen und Versicherer. Gleichzeitig schafft sie eine aktuelle Grundlage für Beschaffung, Audit und Compliance.

Warum sind die aktuellen Normen für Brennersteuerungen wichtig?

Die aktualisierten Normen erhöhen die Anforderungen an technische Robustheit und verbessern die Anlagenverfügbarkeit. Verschärfte Regelungen bei Software, EMV und Störfestigkeit unterstützen einen zuverlässigen Betrieb unter realen Netz- und Funkbedingungen.

Wie unterstützt EN 50156-1 die Planung und Dokumentation?

EN 50156-1 schafft durch die Harmonisierung mit EN 61508 klare Vorgaben für Anwendungsplanung, Errichtung und Nachweisführung. Das reduziert Interpretationsspielräume und vereinfacht Prüfung, Dokumentation und Compliance-Nachweise.

Wie unterstützt PNOZmulti 2 die normgerechte Ansteuerung von Sicherheitsventilen?

Mit zertifizierten Brenner-Funktionsblöcken und diversitären Relaisausgängen gemäß EN 50156-1 erleichtert PNOZmulti 2 die normgerechte Ansteuerung von Sicherheitsventilen und die Integration von VPS-Dichtheitsprüfungen in die Brennersequenz.

Welche praktischen Vorteile bietet PNOZmulti 2 im Engineering?

PNOZmulti 2 reduziert den Engineering-Aufwand und erleichtert die Umsetzung normgerechter Brennerapplikationen. Anwender profitieren von einer klaren Sicherheitslogik, weniger Interpretationsaufwand und effizienterer Projektierung.

Für welche Anwendungen eignet sich das Brennermanagementsystem PNOZmulti 2?

Das System eignet sich für industrielle Feuerungsanlagen, bei denen eine sichere Brennersteuerung, Ventilüberwachung und Dichtheitskontrolle erforderlich sind – von standardisierten bis zu komplexeren Brennerapplikationen.

Wo finde ich den Nachweis zur Rezertifizierung?

In der EU-Baumusterprüfbescheinigung des Brennermanagementsystems.
Die Rezertifizierung erfolgte auf Basis der DIN EN Normen, die inhaltsgleich mit den europäischen EN-Normen sind.

 

 

Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

War dieser Artikel hilfreich?
Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld