Sicherheitszuhaltung PSENslock 2 – Generationswechsel einfach gemacht!
17.02.2025
PSENslock 2: Jetzt umsteigen auf die neue Generation
Sie setzen heute schon die elektromagnetische Sicherheitszuhaltung PSENslock ein? Dann überzeugen Sie sich jetzt von der neuen Generation PSENslock 2, die Ihnen noch mehr Features bietet und passgenau in Ihre Applikation integriert werden kann. Im Video sehen Sie, wie Sie die Sicherheitszuhaltung PSENslock schnell und einfach mit der neuen Generation PSENslock 2 ersetzen.
- Identische Abmessung und Bohrungen ermöglichen eine nahtlose Integration
- Optimiertes Design verhindert die Ablagerung von Schmutz und Staub
- Spezielle EdelstahlVarianten ermöglichen ein breiteres Einsatzgebiet
- Zuverlässiger Prozessschutz mit einer Zuhaltekraft von bis zu 2000 N
- Intelligente Diagnose in der Reihenschaltung mittels Safety Device Diagnostics (SDD): Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch sichere Reihenschaltung bis PL e
- Anpassbar an individuelle Anforderungen durch einstellbare Rastkraft über Konfigurationsschlüssel „Config Key“
- Neue Variante mit sicherer Zuhaltekraftüberwachung für den Personenschutz: einsetzbar bis PL d, Kat. 2; Zuhaltekraft F1max: 2000 N (FZH 1000 N).
Top
Pilz Österreich
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]
War dieser Artikel hilfreich?