23.03.2026
Robust ausgelegt: Zuverlässige Sicherheitssensorik für anspruchsvolle Industrieumgebungen
Industrielle Anlagen arbeiten heute unter wechselnden, oft extremen Bedingungen. Sicherheitssensoren müssen deshalb nicht nur präzise detektieren, sondern auch widerstandsfähig sein. Die Sicherheitssensoren PSEN von Pilz sind für den Einsatz bei Staub, Vibrationen, Kälte, Feuchtigkeit und Reinigungsprozesse ausgelegt. Dank hoher Schutzarten, Robustheit gegen Schock und Vibrationen sowie einer langlebigen Konstruktion, unterstützen sie eine dauerhaft hohe Anlagenverfügbarkeit.
Zu den robusten Sensoriklösungen zählen beispielsweise die Sicherheits-Lichtgitter PSENopt II, die Sicherheitszuhaltung PSENslock 2 und die sicheren Radarsysteme PSENradar. Jede dieser Technologien ist optimal für spezifische Umgebungen abgestimmt, von hygienekritischen Bereichen bis zu staub- und späneanfälligen Anwendungen wie in der Metall- und Holzbearbeitung.
Wie stelle ich trotz Staub, Kälte oder Vibrationen konstante Sicherheit sicher?
Die robuste Konstruktion der PSEN Sensorik von Pilz gewährleistet einen zuverlässigen Einsatz, auch bei rauen Umgebungen und reduziert damit Stillstandszeiten.
- Die Radartechnologie PSENradar ist unempfindlich gegenüber Staub, Spänen, Licht oder Funkenflug und ermöglicht eine zuverlässige Absicherung in der Holz- und Metallbearbeitung, im Außenbereich oder in der Schwerindustrie.
- Sicherheitslichtgitter PSENopt II bieten flexible Einsatzmöglichkeiten, schnelle Installation, Totzonenfreiheit und Schockbeständigkeit von 50g. Auch der Einsatz bei Temperaturen von -25 °C bis +60 °C ist problemlos möglich.
- Die Sicherheitszuhaltung PSENslock 2 ist mit der Schutzart IP67 unempfindlich gegen Staub und Wasser. Das hygienegerechtere Design lässt keine Ablagerung von Schmutz und Staub zu. Für hygienekritischere Anwendungen in der Verpackungsindustrie stehen zudem spezielle Varianten mit Edelstahl-Komponenten zur Verfügung.
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]