20.08.2025

Eine Plattform für alle Signaltechnikaufgaben – Kooperation mit Deltron

Basierend auf der modularen Bahnsteuerung PSSrail von Pilz bietet der FNmux eine SIL-4-zertifizierte Lösung, die Stellwerke, Bahnübergänge und Signale in selbsttätigen Streckenblöcken sicher und kosteneffizient überwacht. Durch den Einsatz des Multiplexverfahrens über Glasfaser können mehrere Signale gleichzeitig übertragen werden – ein entscheidender Vorteil für die anspruchsvolle Infrastruktur eines wachsenden Eisenbahnnetzes.

Flexibilität und Zukunftssicherheit

Die modulare Architektur erlaubt eine einfache Anpassung an unterschiedliche Anwendungsfälle innerhalb des riesigen Netzes der Indischen Eisenbahnen. Der FNmux ist technologieoffen und kann herstellerübergreifend mit weiteren Komponenten kombiniert werden – eine wichtige Voraussetzung für die digitale Transformation.

Gemeinsam für eine sichere Infrastruktur

Die Partnerschaft zwischen Deltron und Pilz vereint indische Marktkenntnis mit deutscher Automatisierungskompetenz. Mit FNmux stellen die Unternehmen eine Lösung bereit, die nicht nur modernste Sicherheitstechnik, sondern auch maximale Flexibilität und Zuverlässigkeit bietet – ein Meilenstein für die zukünftige Steuerung und Überwachung im indischen Bahnverkehr.

Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

War dieser Artikel hilfreich?
Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld