Beim Umgang mit radioaktivem Abfall steht für COVRA Sicherheit an erster Stelle. Deshalb plante das niederländische Aufbereitungsunternehmen ein Sicherheitsupgrade für seine hochgradig automatisierte Pressen- und Transportanlage. Zylinderfässer mit Nuklearabfällen werden auf Förderbändern durch die Anlage transportiert und in einer geschlossenen Zelle zu flachen Blöcken verdichtet. Gestapelt in 200-Liter-Fässern werden die Blöcke anschließend für die Lagerung mit Beton ummantelt. Kommt es zu einem Stillstand der Anlage, darf die Datenverbindung zur Erfassung der Blöcke nicht unterbrochen werden. Deshalb wurde die Pilz Sicherheitslösung in das bestehende System aus Büroautomation und Gesamtsteuerung für die Rollenbahnen integriert. Für ein Plus an Safety und Security sorgt nun ein ganzheitliches Identification and Access Management (I.A.M.).
Nuklearabfall sicher hantieren
Keine Unterbrechung durch Safety und Security
I.A.M. schützt kritische Prozesse
Für das Sicherheitsupgrade richtete Pilz drei Sicherheitszonen ein. Die Eingangszone, die Pressenzelle und die Ausgangszone sind jeweils durch Schutzzäune und -türen geschützt. Die Zugänge sind mit dem I.A.M.-System geschützt: Wer nun eine Zone betreten möchte, authentifiziert sich mit seiner persönlichen Zugangskarte am Zugangsberechtigungssystem PITreader card unit. Bei COVRA kommt außerdem die digitale „key-in-pocket“ Wartungssicherung zum Einsatz: Diese verhindert, dass unberechtigte Personen während der Wartung Zugang zur Anwendung erhalten. Sind die Wartungsarbeiten beendet, kann das Personal die Sicherheitszone auch an einer anderen Tür verlassen und dort freigeben. Darüber hinaus schützen Sicherheitslichtgitter PSENopt die Be- und Entladebereiche für die Abfallfässer. Unterbricht ein Gabelstapler den Lichtstrahl, schaltet sich die Rollenbahn ab und startet automatisch neu, wenn der Gabelstapler das Schutzfeld verlässt. So schützt das einfach bedienbare Sicherheitskonzept in den verschiedenen Zonen vor Manipulationen und unbefugtem Zugriff.
Vorteile
- Wartungssicherung Key-in-pocket: Die digitale Lösung ersetzt mechanische Schlüssel und vereinfacht die Abläufe
- Nachhaltige Integration der Sicherheitsfunktionen: Ein Großteil der vorhandenen Verkabelung wird weiterhin genutzt
- Die Sicherheitssteuerung PSS 4000 fügt sich reibungslos in die bestehende Gesamtlösung ein
Kunden-Statement
Nach einer Risikoanalyse haben wir uns aus einer Reihe von Anbietern für Pilz entschieden – ausschlaggebend war die Fähigkeit, ein Gesamtpaket aus mechanischen Zäunen, Lichtvorhängen und der Sicherheitssteuerung zu liefern. Diese Komplettlösung hat Pilz für uns entworfen und umgesetzt.
Über COVRA
COVRA (Central Organisation for Radioactive Waste) ist das einzige Unternehmen, das in den Niederlanden die Berechtigung hat, radioaktive Abfälle zu sammeln, aufzubereiten und zu lagern. Organisationen wie Krankenhäuser, Laboratorien und Kernkraftwerke sind verpflichtet, ihre radioaktiven Abfälle bei COVRA zu entsorgen. Zu diesem Zweck unterhält COVRA an ihrem Standort im Hafengebiet von Vlissingen-Oost eine Lager- und Aufbereitungsanlage.
Unsere Produkte in der Anwendung
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]
Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]