Unsere Lösung für die Eisenbahninfrastruktur

Sie benötigen eine modulare und flexibel einsetzbare Lösung für die Eisenbahninfrastruktur? Ersatzteile bekommen sie nur noch schlecht, oder gar nicht? Fehlerdiagnosen sind mit aufwendigen Autofahrten verbunden? Umgehen Sie Verfügbarkeitsengpässe und investieren Sie jetzt in die Bahnautomatisierung der Zukunft! 

Wir digitalisieren Ihre Infrastruktur für den Schienenverkehr

Eisenbahninfrastruktur

Wir ermöglichen Ihnen sichere und modulare Steuerungslösungen für die Eisenbahninfrastruktur. Mit dem SIL 4-fähigen Bahnsteuerungssystem PSSrail erhalten Sie ein flexibles und maßgeschneidertes System, das perfekt auf Ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten ist. Dank seiner modularen Bauweise kann es problemlos an jede Anwendung angepasst werden und ermöglicht die Umsetzung individueller Anforderungen. Unser Steuerungssystem ist kompatibel mit dem EULYNX-Standard und ermöglicht somit die Realisierung von Digitalisierungsprojekten in der Eisenbahninfrastruktur.

Unsere Lösung für die digitale Schiene vereint alle Funktionen, die erforderlich sind, um aktuelle oder zukünftige Steuerungsaufgaben entlang der Strecke zu erfüllen. Dazu gehören beispielsweise die Steuerung und Überwachung von Bahnübergängen, ortsgesteuerten Weichen (EOW), die Verwendung als Object Controller Plattform und als EULYNX Adapter sowie die Bereiche Engineering, Projektierung, Service und Wartung.

Unsere Lösung für die Eisenbahninfrastruktur bietet Ihnen Sicherheit, Zuverlässigkeit und Kontinuität. Mit unserem umfassenden Obsoleszenzmanagement können Sie sich auf Ihre Anwendungen konzentrieren, während wir uns um die technischen Herausforderungen kümmern. 

Projekte aus unserer Referenzliste:

Generische Steuerung für verschiedene Weichentypen

Bahnen zuverlässig fernüberwachen

Vernetzung proprietärer Infrastruktur mittels Object Controller

Das dezentrale Stellwerk arbeitet mit Object Controllern, d. h. die Ansteuerung sitzt direkt am Fahrwegselement, das gesteuert wird. Hier müssen nur Ethernet und eine Spannungsversorgung an die Feldelemente angeschlossen werden. Eine umfangreiche Verdrahtung über mehrere Kilometer entfällt. Unser System überwacht bei dieser Anwendung dieselben Sicherheitsfunktionen wie bei einem zentralen Stellwerk ohne Object Controller.

Unsere Object Controller Plattform bietet die folgenden Vorteile: 

  • Sichere Netzwerk-Kommunikation nach EULYNX-Standard (RaSTA)
  • Ansteuerung von Fahrwegelementen
  • Überwachen sicherheitsrelevanter Signale entlang der gesamten Bahnstrecke
  • Erfassung und Übertragung von Zustandsdaten für die vorbeugende Wartung

Sicherung von Bahnübergängen bis SIL 4

Dort, wo der Schienenverkehr eine Straße kreuzt, ist Sicherheit oberstes Gebot. Unsere Lösung für die Bahnautomatisierung überwacht die Signaltechnik eines Bahnübergangs, wie z. B. das Bahnübergangsüberwachungssignal sowie den Signalgeber für den Straßenverkehr. Mit unserem Bahnsteuerungssystem gewährleisten wir, dass Schranken sicher und rechtzeitig schließen, die Signaltechnik fehlerfrei funktioniert und der Zug im Gefahrenfall rechtzeitig stoppt. So werden Bahnübergänge für Bahnbetreiber als auch für den Straßenverkehr sicherer und zuverlässiger.

Die Vorteile unserer Lösung für die Sicherung von Bahnübergängen:

  • Überwachung des Schrankenantriebs sowie der Endlagen der Schranken
  • Signaltechnik: Sichere Messung des Ausfallgrades von LEDs in LED-Modulen
  • Erfassung und Übertragung von Zustandsdaten für vorbeugende Wartung
  • Ferndiagnose über sichere Glasfaserverbindung oder Cloud
     

Überwachung ortsgesteuerter Weichen (EOW)

Unser Bahnsteuerungssystem erkennt über den Weichenantrieb die Weichenlage und steuert den Weichenlagemelder (WML) an, damit sichergestellt ist, dass dem Triebfahrzeugführer am WLM die Endlage der Weiche korrekt angezeigt wird. Außerdem stellt unsere Bahnsteuerungssystem sicher, dass sich die EOW nicht umstellen lässt, solange sich noch ein Schienenfahrzeug im Bereich der EOW befindet.

Diese Funktionen bieten wir:

  • Endlagen- und Verschlussüberwachung
  • Überwachung von Weichensignalen
  • Zuverlässige Weichenheizung
  • Erfassung und Übertragung von Zustandsdaten für vorbeugende Wartung
  • Ferndiagnose über sichere Glasfaserverbindung oder Cloud

EULYNX Adapter

Für die Digitalisierung der Bahnindustrie haben wir gemeinsam mit ProRail, dem größten Eisenbahn-Infrastrukturbetreiber in den Niederlanden, unser Bahnsteuerungssystem PSSrail als EULYNX Adapter weiterentwickelt. Mit ihm können eingehende Signale beispielsweise an oder aus Stellwerken auf Basis des Kommunikationsprotokolls RaSTA in Steuerungsbefehle umgesetzt werden. Der Object Controller interpretiert somit die Befehle und steuert die Weiche an.

Diese Funktionen bieten wir mit dem EULYNX Adapter:

  • Einfache Migration auf EULYNX Standard 
  • Fexibler Austausch von Feldelementen
  • Feldtest ohne EULYNX Stellwerk möglich 

Mehr zu EULYNX

EULYNX

Mehr Informationen

Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: techsupport@pilz.at

Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: pilz@pilz.at

Was können wir für Sie tun?


 

 


* Pflichtfeld