Sichere Automatisierung für mehr Safety im Holzbau

Automatisiertes Reparieren von Naturholzplatten

Nordpan Rubner Holzbauelemente GmbH produziert in Tirol hochwertige Ein- und Mehrschichtplatten für unterschiedliche Anwendungen im Holzbau. Um Qualität, Materialeffizienz und Zukunftsfähigkeit seiner Produkte weiter zu steigern, automatisierte das Unternehmen die bislang manuell durchgeführte Reparatur von Fehlstellen wie Astlöchern, Rissen oder Harzgallen. Entstanden ist eine hoch effiziente Fertigungslinie, die Naturholzplatten präzise und materialschonend nachbearbeitet. Weil mit zunehmender Automatisierung auch die Maschinensicherheit in den Fokus rückte, hat Pilz ein durchgängiges Sicherheitskonzept für Nordpan Rubner umgesetzt – von der Risikobeurteilung über die CE-Konformität bis hin zur Integration sicherer Sensorik –. Kern der Hardware-Lösung ist die Sicherheitszuhaltung PSENmlock. 

Zukunftsfähige Sicherheitslösung

Für die neue Reparaturanlage entwickelte Pilz das Sicherheitskonzept sowie die Sicherheitslösung und begleitete das Projekt von der Risikoanalyse über die Definition des erforderlichen Performance Level bis zur technischen Umsetzung und CE-Konformität. Da innerhalb der Anlage mehrere Säge-, Fräs- und Bohraggregate arbeiten, dürfen sich die Schutztüren erst öffnen lassen, wenn alle gefährlichen Bewegungen sicher zum Stillstand gekommen sind. Daher kommt die Sicherheitszuhaltung PSENmlock an den Zugangstüren der eingehausten Fertigungslinie zum Einsatz: Die integrierte Fluchtentriegelung der Sicherheitszuhaltung ermöglicht es den Bedienern, den Anlageninnenraum im Gefahrenfall jederzeit sicher zu verlassen. Für Nordpan Rubner entstand so eine robuste und zukunftsfähige Sicherheitslösung, die eine hohe Verfügbarkeit, sichere Wartungsprozesse und eine skalierbare Automatisierung für kommende Ausbaustufen der Reparaturanlage vereint.

Die Vorteile auf einen Blick

  • Sichere Wartung und Bedienung der Reparaturanlage durch Schutztüren mit integrierter Fluchtentriegelung
  • Sicherheitskonzept und eine gegenüber Staub und Erschütterungen robuste sichere Schutztürlösung für den Holzbau aus einer Hand
  • Zukunftssichere, standardisierbare Sicherheitsarchitektur für weitere Automatisierungsprojekte

Kundenstatement

„Innovation, ständige Investitionen und eine kompromisslose Qualitätsphilosophie sind unsere Grundlage. Denn, mit einem konsequenten Sicherheitskonzept wird moderne Technik zum Wegbereiter für natürliche Produktqualität. Pilz spielt dabei die Rolle des integrierten Partners – zum einen technisch, zum anderen beratend und als Garant für Rechtskonformität.“

Über Nordpan Rubner

Gegründet 1969 fertigt Nordpan Rubner Holzbauelemente GmbH seit mehr als 50 Jahren hochwertige Naturholzplatten für unterschiedlichste Anwendungen im Holzbau. Das Unternehmen mit Sitz in Strassen (Osttirol) produziert am Standort Naturholzplatten für unterschiedliche Anwendungen und Branchen: Das Portfolio umfasst Ein- und Mehrschichtplatten in verschiedenen Qualitäten und Dimensionen. Die Jährlich produzierten über fünf Millionen Quadratmeter Naturholzplatten finden ihre Anwendung im Hallen- und Industriebau, Innenausbau und Fassadenbereich.

Unsere Produkte in der Anwendung

Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]

War dieser Artikel hilfreich?
Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld