Eine rund 60 Jahre alte 120-Tonnen Hydraulikpresse des italienischen Herstellers von elektrischen Pumpen und Zentrifugen Mencarelli Pompe e Valvole S.r.l war im Kern grundsolide, jedoch steuerungstechnisch nicht mehr State-of-the-Art. 2025 beschloss Mencarelli mit Sitz in Bresso bei Mailand diese zwar alte, aber für das Unternehmen wichtige Presse, zu modernisieren. Ziel des Retrofits war, die Hydraulikpresse für das Bedienpersonal nicht nur sicherer, sondern auch intuitiver bedienbar zu machen. Für Planung und Umsetzung suchte Mencarelli einen zuverlässigen Partner mit tiefer gehendem technischen Know-how und mit einer klaren Vorstellung von Sicherheit. Mit dem Gesamtpaket bestehend aus Sicherheits-, Steuerungskonzept inklusive der Integration einer modernen Visualisierungslösung brachte Pilz Italien die Presse auf den aktuellen Stand der Technik.
60 plus: Alte Presse wie neu!
Sicherheits-Update für langgediente Presse
Höchstes Vertrauen in die Sicherheit
Im ersten Schritt des Retrofits klärte Pilz im Rahmen einer Risikoanalyse, welche potenziellen Gefahren von der Presse ausgehen und welche Maßnahmen zum Schutz des Bedienpersonals zu ergreifen sind. Insbesondere das Be- und Entladen der Presse barg für den Bediener erkennbare Risiken. Der Kern der aktuell integrierten Sicherheits- und Steuerungslösung besteht heute aus dem Basisgerät PNOZ m B1 der Kleinsteuerung PNOZmulti 2 sowie dem Industrie-PC IndustrialPI. Als Soft-PLC ist er in der Presse für die synchronen Achsbewegungen des Motors zuständig. Die offene Bedienseite ist jetzt mit zwei Lichtschranken PSENopt II ausgestattet: Ein spontanes oder mutwilliges Eingreifen in den Aktionsbereich der Presse löst den sicheren Stopp des Pressenstempels aus. Das Retrofit hat die gewohnte Struktur der Hydraulikpresse erhalten, das innovative Sicherheits- und Steuerungskonzept bietet gleichzeitig bestmöglichen Schutz. Auf den sich das Bedienpersonal praktisch blind verlassen kann.
Vorteile auf einen Blick
- Pressenretrofit für eine praktisch neuwertige Maschine
- Absolute Kosteneffizienz: maximal 60 Prozent verglichen mit Neuanschaffung
- Integriertes, exakt auf Vorgaben zugeschnittenes Komplettpaket aus Sicherheits-, Steuerungs- und Visualisierungslösung
Kundenstatement
„Pilz gelang es, moderne Sicherheitstechnologien in eine komplett überarbeitete Mechanik zu integrieren und hat damit im Ergebnis eine praktisch neuwertige Maschine geschaffen. Unsere komplexen individuellen Vorstellungen hat Pilz perfekt in eine handhabbare effiziente Lösung umgesetzt. Die Zusammenarbeit war von Anfang bis Ende vorbildlich, die kalkulierten Kosten wurden zuverlässig eingehalten.“
Über Mencarelli Pompe e Valvole S.r.l.
Officine Meccaniche Fratelli Mencarelli mit Sitz in Bresso bei Mailand stellt vorwiegend elektrische Pumpen und Zentrifugen für industrielle und zivile Nutzungen her. Gegründet 1948 als Handwerksbetrieb, wurde Mencarelli in den Folgejahren zum Experten für das Kaltumformen von Edelstahl. Mit der Übernahme des Betriebes durch Asco Pompe 2024 weitete Mencarelli sein Portfolio erneut aus. Die Unternehmensgruppe ist weltweit tätig, Kunden sind in zahlreichen Industriebranchen zuhause.
Unsere Produkte in der Anwendung
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]
Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]