Norm ISO 22734-1:2025 "Wasserstofferzeuger auf Grundlage der Elektrolyse von Wasser", Teil 1: Sicherheit
24.09.2025
ISO 22734-1: Wichtige sicherheitsrelevante Änderungen in der Normenversion 2025 im Vergleich zur Version 2019
Die Norm ISO 22734 legt Anforderungen an Wasserstoffgeneratoren bzw. Elektrolyseure fest, die durch elektrochemische Reaktionen Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegen. Sie ist relevant für industrielle, gewerbliche und häusliche Anwendungen und unterstützt die sichere und nachhaltige Nutzung von Wasserstoff als Energieträger.
Die überarbeitete Normenversion 2025 bringt bedeutende Neuerungen und Erweiterungen mit sich, die auf einen ganzheitlicheren Sicherheitsansatz und den technischen Fortschritt in der Wasserstofftechnologie abzielen. Sie richtet sich an Entwickler, Betreiber und Sicherheitsverantwortliche in industriellen und gewerblichen Anwendungen. Im Folgenden finden Sie die wichtigsten sicherheitsrelevanten Änderungen im Vergleich zur Version 2019:
1. Struktur der Sicherheitsanforderungen
Die Sicherheitsanforderungen wurden von einem steuerungstechnischen Fokus (Abschnitt 4.5 in 2019) hin zu einem umfassenden Risikomanagementansatz (Abschnitt 4.2 in 2025) überführt. Neu berücksichtigt werden u.a.:
- Restspannung und Restladung in Komponenten
- Sauerstoffströmungsgeschwindigkeit
- Wasserüberschuss in Wasserstoff- oder Sauerstoffleitungen
2. Gasdurchtritt (Gas Crossover)
Erstmals adressiert die Norm die Risiken durch Wasserstoff-Sauerstoff-Durchtritt, die zur Bildung explosiver Gemische führen können. Neue Anforderungen umfassen:
- Überwachung des Druckunterschieds zwischen H₂- und O₂-Seite im Zellstapel
- Definition von Mindestbetriebsparametern (Strom, Temperatur, Druck)
- technische Leitlinien im neuen Anhang C
3. Funktionale Sicherheit
Mehr Auswahl beim Einsatz der Normen zur funktionalen Sicherheit:
- IEC 61508 und IEC 61511 (wie bisher)
- Neu: IEC 62061 und ISO 13849. Dies erlaubt eine präzisere Anpassung an unterschiedliche industrielle Sicherheitskonzepte
4. Cybersicherheit
Mit der Version 2025 wird Cybersicherheit erstmals verpflichtend:
- Fernsteuerbare Systeme müssen ISO/IEC 27001-konform sein
- Hersteller müssen Schutzmaßnahmen gegen unbefugten Zugriff und Schwachstellen über den gesamten Lebenszyklus implementieren
Fazit:
Die ISO 22734-1:2025 stellt einen wichtigen Schritt in Richtung ganzheitlicher Sicherheit und Systemintegrität dar. Sie bietet klare technische Leitlinien für die Entwicklung und den Betrieb moderner Elektrolyseure - und stärkt die Grundlage für eine sichere Wasserstoffwirtschaft.
Mehr Informationen zu Pilz Lösungen in der Wasserstoffindustrie:
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]