07.04.2026

Mit Sicherheitssensoren die Verfügbarkeit steigern.

Wartung, Reparaturen und ungeplante Stillstände sind große Kostentreiber im Maschinen- und Anlagenbetrieb. Die langlebigen Sicherheitssensoren PSEN von Pilz bieten daher neben einem Schutz von Menschen und Maschine, auch klare wirtschaftliche Vorteile, um eine hohe Verfügbarkeit zu bieten.

Wie reduziere ich Wartungs- und Reparaturkosten langfristig?

Die langlebigen Sicherheitssensoren ermöglichen hohe Einbautoleranzen und bieten damit eine schnelle Installation an der Maschine - ein entscheidender Faktor für einen zuverlässigen Maschineneinsatz und verlässliche Auslieferqualität. Gleichzeitig reduzieren einfache und schnelle Verdrahtungsmöglichkeiten wie die sichere Reihenschaltung oder die IO-Link Safety Integration den Installationsaufwand deutlich und sparen zudem noch wertvollen Platz an der Anlage.
Integrierte Diagnosefunktionen wie LED-Anzeigen oder auch das Diagnosesystem SDD reduzieren Ausfallzeiten und vereinfachen Reparaturen. Denn auftretende Fehlermeldungen sind schnell erkennbar, Analysen verfügbar und Störungen können schnell behoben werden.

  • Das Ergebnis: weniger Serviceeinsätze, geringere Installationszeiten und ein insgesamt wirtschaftlicher Maschinenbetrieb.

Wie lassen sich Stillstandszeiten reduzieren?

Zuverlässige Sensorik minimiert ungeplante Unterbrechungen, weil sie stabil arbeitet und weniger störanfällig ist. Beispielsweise ermöglichen die Sicherheits-Lichtgitter PSENopt II durch ihre robuste Bauweise und die Totzonenfreiheit einen reibungslosen Produktionsablauf und das auch in staubigen Produktionsumgebungen. Die schnelle Konfiguration und einfache Inbetriebnahme der Sicherheitssensoren verkürzen Anlaufzeiten nach Umbauten oder Wartungsfenstern. Das verbessert die Termintreue und steigert die Gesamtanlageneffektivität.

Wie stelle ich eine zuverlässige Sicherheit über den gesamten Maschinenlebenszyklus sicher?

Die Sensoren von Pilz basieren auf internationalen Sicherheitsstandards und ermöglichen eine rechtskonforme und langfristig stabile Gestaltung Ihrer Anlagen. Durchgängige Kompatibilität innerhalb des Portfolios erleichtert Modernisierungen und Upgrades, ohne die komplette Sicherheitsarchitektur neu planen zu müssen. Lösungen wie das modulare Schutztürsystem bieten individuelle Lösungen für die jeweilige Applikation. Neben einer breiten Auswahl an Komponenten und Zubehör lassen sich auch Funktionen wie ein Zugangsmanagement ganz einfach integrieren.

Jetzt auf langlebige Sensorik umsteigen

Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

War dieser Artikel hilfreich?
Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld