Das Sensorik Produktspektrum - Komplette Sicherheit für Mensch und Maschine

Technologie, die schützt – Qualität, die bleibt.

Sicherheitssensoren sind ein zentraler Bestandteil moderner Automatisierungslösungen. Sie sorgen dafür, dass Maschinen sicher betrieben und Menschen zuverlässig geschützt werden. Pilz bietet Ihnen ein umfassendes Portfolio an sicherer Sensorik, das speziell für industrielle Anwendungen entwickelt wurde – robust, langlebig und zukunftsorientiert.

Ob für die Positionsüberwachung, Schutztürabsicherung oder Zugangs- und Flächenabsicherung – entdecken Sie unser breites Angebot an Sicherheitssensoren: von klassischen Sicherheitsschaltern, über modulare Schutztürsysteme bis zu Sicherheits-Lichtgittern, Laserscannern und modernsten Radartechnologien. Unsere Sensoren gewährleisten höchsten Schutz von Mensch, Maschine und Umwelt bei maximaler Produktivität. Sicher ein ganzes Maschinenleben. 

Das Sensorik Produktspektrum PSEN von Pilz

Fünf verschiedene Sicherheitsschalter

Sicherheitsschalter

PSENmech, PSENmag, PSENcode, PSENhinge, PSENbolt: Die Sicherheitsschalter von Pilz überwachen präzise Stellung und Position an Schutztüren, Hauben, Klappen und Rolltoren . Für jede Applikation steht das passende Wirkprinzip bereit – mechanisch, magnetisch oder codiert. Normkonform nach EN ISO 14119, auch unter rauen Umgebungsbedingungen.

Sicherheitsschalter im Detail

Sicherheits-Lichtgitter

PSENopt und PSENopt II für die berührungslose Absicherung von Gefahrenbereichen – zuverlässig und normkonform bis PL e / SIL 3. Die Pilz Sicherheitslichtgitter ermöglichen flexible Eingriffe in den Produktionsprozess und sichern Körper-, Hand- und Fingerschutz zuverlässig ab gemäß EN ISO 13849 und IEC 62061. Funktionen wie Muting, Blanking und Kaskadierung bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Die richtige Wahl für Maschinenbauer und Anlagenbetreiber, die auf langlebige, zertifizierte Sicherheit ohne Kompromisse setzen.

Sicherheits-Lichtgitter
Sichere Radarsysteme

Sichere Radarsysteme

PSENscan ist ideal für die stationäre und mobile Bereichsabsicherung - Personen im Schutzbereich werden frühzeitig erkannt. Sowohl Zugangsüberwachung als auch Hintertretschutz-Anwendungen lassen sich realisieren und Warn- und Schutzfelder individuell für die jeweilige Umgebung konfigurieren.

zu den Details
Software

Software

Unsere Softwaretools im Bereich Sensorik unterstützen Sie bei der Konzeption und Programmierung Ihrer Sensorik-Produkte von Pilz. Bei uns erhalten Sie z. B. Tools für die Lichtschranken PSENopt Advanced oder das sichere Kamerasystem SafetyEYE.

Software

Pilz begleitet Sie – von der Auswahl bis zur Integration

Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]

Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld