Exzellenz in Safety und Security für Ihre Batterieproduktion

Die Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien wächst rasant, insbesondere im Bereich der Elektrofahrzeuge, Unterhaltungselektronik und Energiespeichersysteme. Diese steigende Nachfrage erfordert immer effizientere Batterien, was zu einer verstärkten Automatisierung und Digitalisierung in der Batterieproduktion führt. Pilz unterstützt diesen Wandel hin zu nachhaltiger Mobilität mit seinen Automatisierungslösungen und Dienstleistungen für Safety und Security.

Mit Safety und Security die Zukunft der Batterieherstellung gestalten

Blaues Batterie-Ladesymbol auf technischem Hintergrund

Die Produktion von Lithium-Ionen-Batterien ist komplex und erfordert die Kontrolle und Absicherung verschiedener thermischer und chemischer Prozesse. Um die Risiken in der Produktion zu minimieren und gleichzeitig die Produktivität der Anlage zu unterstützen, sind sorgfältig eingesetzte Sicherheitsmaßnahmen notwendig.

Pilz Sicherheitslösungen, bestehend aus Sensoren und Steuerungssystemen, überwachen und steuern neben Schutztüren und offenen Gefahrenbereichen auch Temperatur, Druck und Füllstand.

Setzen Sie auf unsere Experten und Lösungen

Reisefreiheit für Ihre Maschinen

Gruppe von Menschen vor einem Laptop

Stellen Sie sicher, dass Ihre Maschinen und Anlagen den geltenden rechtlichen Anforderungen in Asien, Europa, Südamerika oder den USA entsprechen. So gewährleisten Sie maximale Flexibilität für den Einsatz Ihrer Maschinen.

Wenn Maschinen und Anlagen in Asien gefertigt und an europäischen Standorten eingesetzt werden, unterstützt Pilz die Hersteller bei der CE-Kennzeichnung. Auch eine Zertifizierung für die USA mit IC-USA ist möglich.

Unser globales Expertennetzwerk bietet Ihnen umfassende Unterstützung aus einer Hand: von der Design-Risikobeurteilung (DRA) über die Werksabnahme (FAT) bis hin zur Vor-Ort-Abnahme (SAT).

Sicherheitswissen für Ihre Mitarbeiter

Mann und Frau schauen auf einen Monitor und Pilz Schulungen

Als Maschinenhersteller oder -betreiber sind Sie gesetzlich verpflichtet, für die Sicherheit von Maschinen, Anlagen und Geräten zu sorgen. Durch Trainings lernen Sie, wie Sie Risiken erkennen und Unfälle vermeiden.

Wir schulen Ihre Mitarbeiter zu den Themen Maschinensicherheit und Anforderungen zur Maschinenkonformität, wie der CE-Kennzeichnung. Die Schulungen umfassen verschiedene Level bis hin zu zertifizierten Schulungsprogrammen.

Sichere Produkte für Ihre Maschinen

Produktionsmitarbeiter vor einer Maschine mit Pilz Sicherheitszuhaltungen

Sicherheitsschalter, Sicherheitszuhaltungen und optische Sensoren von Pilz werden an Schutztüren sowie offenen Gefahren- und Zugangsbereichen von Maschinen eingesetzt. Die Auswahl richtet sich nach den Anforderungen und dem Sicherheitslevel der Funktion.

In Kombination mit Pilz-Steuerungen erhalten Sie eine abgestimmte Komplettlösung, die neben Sicherheitsfunktionen auch Druck und Temperatur überwacht und mit anderen Steuerungen kommuniziert.

Um unberechtigte Zugriffe zu verhindern, können Betreiber das Identification and Access Management System (IAM) einsetzen, das Nutzer nach Berechtigungsstufen authentifiziert und den Zugang schützt.

Lithium-Ionen-Batterien sicher produzieren

Batterien auf einem Förderband in einer Fabrik

Die Batterieproduktion umfasst zahlreiche Schritte. Diese reichen von der Mischung der Slurry über das Beschichten, Trocknen und Schneiden der Elektroden bis hin zur Zell- und Modulmontage sowie dem Testen und Lagern der Batterien. In jedem dieser Schritte müssen verschiedene Sicherheitsanforderungen berücksichtigt und umgesetzt werden.

Pilz unterstützt Sie mit Automatisierungslösungen und Dienstleistungen für Safety und Security.

 

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • Reisefreiheit für Ihre Maschinen – durch CE-, IC-USA oder NR12-Zertifizierungen können Maschinen in verschiedene Länder exportiert und in Betrieb genommen werden
  • Alles aus einer Hand – Safety- und Security-Dienstleistungen und Sicherheitslösungen weltweit nach Stand der Technik
  • Globales Expertennetzwerk mit Ansprechpartnern in Ihrer Nähe
  • Produktlösungen für Safety und Security: Überwachung und Steuerung aller sicherheitsrelevanter Funktionen durch Pilz Sensoren und Steuerungen
  • Überwachung weiterer Werte wie Druck, Temperatur und Füllstand
  • Schutz vor unberechtigten Zugriffen und Zutritten durch intelligente Authorisierungs- und Zutrittssysteme

Komplettlösungen für die Batterieproduktion

Weitere Informationen
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
Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]