Neue Vorschriften, wie die EU-Maschinenverordnung, erhöhen die Anforderungen an Nachweise und Auditfähigkeit. Mit der MYZEL Lifecycle Platform behalten Unternehmen den Überblick, denn MYZEL bildet Ihren Betrieb, Maschinen und Personal digital ab.
22.01.2026
Sicher in Audits und Compliance: Jederzeit prüfbereit mit der MYZEL Lifecycle Platform
Warum wird digitale Dokumentation Pflicht?
Ab Januar 2027 gilt die Maschinenverordnung der EU unmittelbar in allen Mitgliedsstaaten. Sie verlangt digitale Dokumentation, klare Cybersecurity-Vorgaben und strengere Verfahren für Maschinen mit erhöhtem Risiko. Unternehmen müssen also sicherstellen, dass alle Dokumente aktuell und konsistent verfügbar sind. Das betrifft interne Audits genauso wie externe Prüfungen durch Kunden oder Behörden.
Auditfähigkeit als Wettbewerbsfaktor?
Audits sind heute ein strategisches Thema. Sie beeinflussen Übergaben, Abnahmen und die Glaubwürdigkeit gegenüber Partnern. Wenn Nachweise verstreut sind, steigt der Aufwand für Vorbereitung und Nacharbeit erheblich. Wer Compliance-Daten zentral steuert, schafft Transparenz über Fristen, Verantwortlichkeiten und Status. Das reduziert demnach organisatorische Belastungen wie Bußgelder, oder Kosten durch Produktionsstillstände und stärkt die Verlässlichkeit inklusive Image Ihres Unternehmens.
Wie hält MYZEL Ordnung?
Jede Anlage, bis hin zur kleinsten Komponente, wird mit relevanten Dokumenten wie Konformitätserklärungen, Prüfprotokollen und Sicherheitsvalidierungen verknüpft. Mitarbeiter sind mit Qualifikationsnachweisen und Berechtigungen hinterlegt. Über ein Dashboard sehen verantwortliche Mitarbeiter sofort, wo Handlungsbedarf besteht. Mit MYZEL behalten Sie den Überblick, da alle Daten an einem zentralen Ort sicher hinterlegt werden. Digitale Artefakte sichern die Integrität der Daten. Einmal erstellt, bleiben sie unveränderlich und auditierbar.
In MYZEL werden Sie durch digitale Workflows unterstützt:
- mySafeDesign
- mySafeOperation
- myAccessControl
Diese Workflows sind digitale Prozessabläufe welche die Erstellung von Risikobeurteilungen, Wartungs- und Inspektionsnachweisen sowie die Verwaltung von Zugangsrechten strukturieren.
In MYZEL sind Ihre Daten sicher:
Alle Vorlagen sind aktuell und orientieren sich an geltenden Normen. Die cloud-basierte Plattform erfüllt mit der ISO/IEC 27017 und ISO/IEC 27018 höchste Sicherheitsstandards und speichert Daten ausschließlich in der EU. Alles zusammen trägt dazu bei, dass Sie Ihre Compliance- und Audit-Dokumentation sicher, transparent und übersichtlich gestalten und somit allen Pflichten sorglos nachkommen können.
Wollen Sie im Produktionsalltag jederzeit prüfbereit sein?
Ob interne Auditrunde oder externe Zertifizierungen:
Mit MYZEL liegen alle Nachweise zentral auf einer Plattform vor. Sie können sofort belegen, welche Prüfungen durchgeführt wurden, welche Qualifikationen gültig sind und welche Sicherheitsmaßnahmen dokumentiert wurden. Somit erschaffen Sie Vertrauen und reduzieren den Aufwand für Vorbereitung und Nacharbeit.
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]