Sicheres Schutztürsystem PSENsgate / PSENmgate

Zwei in eins – platzsparend und vielseitig.

Das integrierte System für die Schutztürüberwachung

Das sichere Schutztürsystem PSENsgate / PSENmgate bietet zwei Funktionen integriert in einem System: die sichere Zuhaltung kombiniert mit den passenden Bedienelementen. Und das in nur einem Produkt!

Profitieren Sie von der hohen Flexibilität des Schutztürsystems! Verschiedene Bedienelemente wie Drucktaster, Schlüsselschalter, beleuchtete Taster und Bereichshalter sind möglich, ebenso wie Not-Halt und Fluchtentriegelung. Darüber hinaus stehen Ihnen passende Türgriffe zur Verfügung. Eine vielseitige Lösung für Ihre Schutztüre!

Das neue sichere Schutztürsystem PSENmgate – klein und vielseitig.

Das integrierte System für die Schutztürüberwachung hat sich mit PSENsgate bereits im Einsatz bewährt. Die neue optimierte Generation PSENmgate bietet jetzt noch mehr Vorteile. Denn PSENmgate kombiniert die bewährte Sicherheitszuhaltung PSENmlock mit den Bedienelementen der Taster-Unit PITgatebox in nur einem Produkt. Im Vergleich zum Vorgänger PSENsgate ist PSENmgate 43 % kleiner und spart damit wichtigen Platz an Ihrer Maschine.

Mehr dazu im Video von Markus König, Head of Product Services

Bitte beachten Sie, dass das Produkt PSENsgate im Juni 2026 abgekündigt wird. Wenn Sie Fragen zur Umstellung haben, kommen Sie gerne auf uns zu.

Schnell und einfach montiert – Ihre Vorteile

Merkmale des sicheren Schutztürsystems PSENmgate

  • Schutztürüberwachung, sichere Zuhaltung und Bedienelemente in einem System: ein Gehäuse, ein Steckverbinder
  • Ideal für Schutztüren aller Art, auch bei Reihenschaltung: Personenschutz bis PL e, Kat. 4 (EN ISO 13849-1)
  • Höchster Manipulationsschutz gewährleistet durchgängigen Produktionsprozess
  • Komfortable Diagnose mit 4 LEDs und Diagnoseausgang
  • Robustes, sicheres System: Zuhaltekraft von bis zu 7500 N und Überwachung von Riegelbruch
  • Schutzklasse: IP 65

Schutztürabsicherung mit PSENmgate

Das sichere Schutztürsystem PSENmgate kann überall dort eingesetzt werden, wo Sie eine sichere Zuhaltung mit Bedienelementen benötigen. Sowohl an begehbaren Schutztüren, als auch an Hauben und Klappen lässt sich PSENmgate flexibel einsetzen. Beispielsweise ermöglicht das sichere Schutztürsystem PSENmgate die sichere Zuhaltung von begehbaren Schutztüren an einer Roboterzelle. Auch mehrere Schutztüren lassen sich schnell und einfach in Reihe schalten – mit minimalem Verdrahtungsaufwand.

Zum Produktspektrum des PSENmgate

Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]

Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-444
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld