Beim globalen Hersteller von Bewegungssystemen Grass GmbH – u.a. von Teleskopschienen –, stand ein Sicherheitsupgrade einer kompletten Pressenlinie für die Stahlumformung im Salzburger Werk an. Was die normativen Sicherheitsanforderungen angeht, nehmen Pressen eine Sonderstellung ein: Gesucht wurde daher ein Partner, der „etwas“ ältere Anlagen normengerecht auf den aktuellen Stand der Sicherheits- bzw. Steuerungstechnik bringen kann. In Pilz Österreich fanden die Salzburger einen Experten, der diesen Job wie aus dem Lehrbuch erledigte. Hauptakteure für die Sicherheit sind heute die Kleinsteuerung PNOZmulti 2 und das Automatisierungssystem PSS 4000, sichere Sensorik PSEN und die Bedieneinheit PITgatebox ergänzen für eine rundum sichere Pressenlinie.
Pressenretrofit wie aus dem Lehrbuch
Aus Alt mach Gut – und nochmal produktiver!
Sicherheits-Upgrade an und um die Presse
Ziel war, die Prozessstabilität der Pressenlinie bei der Umformung von Stahl zu erhöhen. Das Retrofit der drei Maschinenteile Haspel und Richtapparat, Profiliermaschine und dem Stanzautomaten hatte u.a. den Einbau eines komplett neuen Schaltschranks und Bedienpults im Blick. Für das Sicherheitstechnik-Upgrade stand an der Profiliermaschine die Kleinsteuerung PNOZmulti 2 mit Modulen zur sicheren Pressenansteuerung im Fokus, für die Standard-Automatisierung ist das übergeordnete Automatisierungssystem PSS 4000 eingebunden, dazu neue Seilzugschalter und der Sicherheitsschalter PSENcode für die Positionsüberwachung. Die Haspel mit Richtmaschine sichert nun die Sicherheitszuhaltung PSENmlock, über die Bedieneinheit PITgatebox lässt sie sich und mit ihr die Schutztür sicher managen. Überall, wo eine barrierefreie Sicherheit nachgerüstet werden musste, ergänzen Sicherheitslichtgitter PSENopt II für Finger-, Hand- und Körperschutz vorhandene. Nach dem Umbau konnte so eine produktionsbereite Pressenlinie übergeben werden.
Die Vorteile auf einen Blick
- Erhöhte Produktivität der Pressenlinie durch verringerte Zykluszeiten von 3,5 auf 3 Sekunden
- Normengerechtes Maximum an Safety auf dem aktuellen Stand der Sicherheits- und Steuerungstechnik gemäß EN ISO 13849-1
- Pressenretrofit aus einer Hand für alle Anlagenteile der Pressenlinie
Kunden-Statement
„Sollte ein ähnlicher Umbau anstehen, wissen wir aufgrund der bisherigen Erfahrungen ganz genau, an wen wir uns wenden. Denn das war ein Ablauf, wie er im Lehrbuch steht: Die Termineinhaltung, die herstellerneutrale Beratung, die eigentliche Umsetzung, das abschließende Konformitätsbewertungsverfahren – es hat wirklich alles top funktioniert“
Über Grass GmbH
Die österreichische Grass-Gruppe ist mit 1.890 Mitarbeitern an sieben Produktionsstandorten in Europa und Amerika sowie vierzehn Vertriebsniederlassungen weltweit führender Bewegungssysteme-Experte für die Möbelindustrie. Als deren Entwicklungspartner und Systemanbieter bietet der global Player unter dem Slogan „Moved by Grass“ seit mehr als 70 Jahren innovative Produkte und Lösungen. Das Portfolio umfasst Schubladen, Führungen, Scharniere, Klappen, Inneneinteilungen und Öffnungs-Systeme, u.a. für griffloses Öffnen.
Unsere Produkte in der Anwendung
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]
Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]