17.06.2026

Kleinsteuerung PNOZmulti 2 jetzt MVO-konform

TÜV bestätigt Zukunftssicherheit für Maschinenhersteller

Die sichere Kleinsteuerung PNOZmulti 2 von Pilz erfüllt bereits heute die Anforderungen der kommenden EU-Maschinenverordnung (EU) 2023/1230. Ein EU-Baumusterprüfzertifikat gemäß Artikel 25, ausgestellt durch den TÜV, bestätigt die Konformität.

Damit profitieren Maschinenhersteller frühzeitig – noch vor Inkrafttreten der Verordnung am 20. Januar 2027.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • Frühzeitige Planungssicherheit für neue Projekte
  • TÜV-bestätigte MVO-Konformität
  • Weniger Engineering-Aufwand durch geprüfte Sicherheitslösung
  • Schnellere CE-Kennzeichnung kompletter Maschinen
  • Reduzierte Anpassungen an zukünftige Anforderungen
  • Rechtssichere Markteinführung in der EU

Optimal vorbereitet auf neue Anforderungen

Die Maschinenverordnung ersetzt die bisherige Richtlinie und stellt höhere Anforderungen an Sicherheit und Risikobewertung. Sicherheitskomponenten wie Kleinsteuerungen müssen künftig eigenständig bewertet werden.

Hier setzt PNOZmulti 2 an: Die zertifizierte Lösung unterstützt Hersteller dabei, Maschinen bereits heute MVO-konform zu entwickeln und regulatorische Risiken zu minimieren.
 

Effizienter zum sicheren Maschinenkonzept

Durch die bestätigte Konformität reduziert sich der Aufwand im Engineering und im Zulassungsprozess deutlich. Hersteller profitieren von:

  • vereinfachter Integration einer geprüften Lösung
  • weniger Dokumentationsaufwand
  • höherer Rechtssicherheit
  • schnellerem Marktzugang

Mehr Sicherheit für Mensch und Maschine

Die Kleinsteuerung übernimmt zentrale Sicherheitsfunktionen wie:

  • Not-Halt
  • sichere Überwachung
  • gezieltes Abschalten im Gefahrenfall

So lassen sich Risiken frühzeitig erkennen und kontrollieren.

Zukunftssichere Lösung

Mit PNOZmulti 2 erhalten Unternehmen eine Lösung, die bereits jetzt auf kommende regulatorische Anforderungen vorbereitet ist. Das ermöglicht eine frühzeitige, effiziente und sichere Umsetzung neuer Maschinenprojekte.

Bereit für 2027? Jetzt MVO‑konform werden! 

Komplette Sicherheitslösungen

Für ein durchgängiges Sicherheitskonzept lässt sich die Kleinsteuerung PNOZmulti 2 ideal mit weiterer sicherer Automatisierungstechnik von Pilz kombinieren. In Verbindung mit der sicheren Sensorik PSEN sowie den Melde- und Befehlsgeräten PIT entstehen flexible Komplettlösungen für unterschiedlichste Maschinenapplikationen.

Die sicheren Sensoren PSEN erfassen zuverlässig Schutztüren, Positionen oder gefährliche Bewegungen und liefern die relevanten Signale direkt an die Kleinsteuerung PNOZmulti 2. Über Melde- und Befehlsgeräte PIT lassen sich Bedien-, Melde- und Diagnosefunktionen komfortabel in das Maschinenkonzept integrieren.

So profitieren Maschinenhersteller von einer abgestimmten Lösung aus Steuerung, Sensorik und Bedienung – für weniger Schnittstellenaufwand, vereinfachte Projektierung und ein ganzheitlich sicheres Maschinenkonzept aus einer Hand. 

PNOZmulti 2 im Detail entdecken

Kleinsteuerung PNOZmulti 2 und Siegel mit der Aufschrift PNOZmulti Machinery Regulation Compliant
Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

War dieser Artikel hilfreich?
Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld