Der Nürnberger Sondermaschinenhersteller testFAB42 stellt Prüfeinrichtungen mit einem klar umrissenen Leistungsprofil her, darunter kompakte Teststände mit Schwenkhaube oder einbaufertige Prüfzellen. Ziel sind effiziente Lösungen inklusive ergonomischer Arbeitsabläufe, die bei Spannungen bis zu 1.500 Volt die Sicherheit des Bedienpersonals an erste Stelle setzen. Als zentrale Sicherheitsinstanz in den Prüfständen setzt testFAB42 seit über 10 Jahren auf PNOZmulti: Dank der Kleinsteuerung und sicherer Sensorik PSEN konnte testFAB42 seine Prüfstände über die Zeit weitestgehend standardisieren. Heute erhalten testFAB42-Kunden für ihren Teststand ein integriertes Pilz-Steuerungs- und Sicherheitspaket aus Produkten plus ein optionales Dienstleistungspaket inklusive CE-Kennzeichnung.
PNOZmulti & Co.: Standardisierte Sicherheitslösung für Prüfstände
Sichere Teststände auch unter Hochspannung
Sicherheitsmodelle mit Safety, Security und Beratung
Durch zusätzliche Erweiterungsmodule bei PNOZmulti kann testFAB42 Kundenwünsche ohne jede weitere SPS oder zusätzliche Intelligenz umsetzen. Die Kleinsteuerung wertet die Signale aller installierten elektrischen Komponenten, z.B. Schutztür, aus und schaltet im Notfall das System sicherheitsgerichtet ab. Wie im Fall der Testvorrichtung, die die Leistungsgrenzen eines Inverters auslotet. Trennende Schutzhauben oder -türen sichert die Sicherheitszuhaltung PSENmlock ab, Bediener hantieren gefahrlos, z. B. beim Bestücken und Entnehmen der Prüflinge. Neben Safety deckt das Betriebsartenwahl- und Zugangsberechtigungssystem PITmode fusion Security-Funktionen ab, um Havarien auszuschließen und Manipulation zu reduzieren. Daneben bekommen testFAB42 Kunden in Kooperation mit Pilz ein individuell gestaltbares Dienstleistungspaket mit z. B. Beratung zum Sicherheitskonzept, Engineering-Leistungen sowie CE-Kennzeichnung. Quasi standardisierte Rundum-Sicherheitsmodelle.
Die Vorteile auf einen Blick
- PNOZmulti erspart durch zusätzlich einsetzbare Erweiterungsmodule jede weitere SPS oder zusätzliche Intelligenz
- Entwicklung und Bau der Sondermaschinen sind weitestgehend standardisiert
- testFAB42-Kunden erhalten ein integriertes Steuerungs- und Sicherheitsproduktpaket plus auf Wunsch Dienstleistungen inklusive CE-Kennzeichnung
Kundenstatement
„Wir haben im Laufe der Jahre die Qualität und Sicherheit von Pilz-Produkten kennen und schätzen gelernt. Beratung und Support sind stets vorbildlich, gleich welche Herausforderung: am Ende steht immer eine gute Lösung! Darüber hinaus sorgt der Name Pilz bei unseren Kunden für ein hohes Maß an Akzeptanz und unterstreicht, dass wir das Thema Safety und Security sehr ernst nehmen.“
Über testFAB42
Das 2009 gegründete Unternehmen testFAB42beschäftigt aktuell 12 Mitarbeiter und hat sich insbesondere auf die Entwicklung und den Bau kundenspezifischer Prüf- und Testvorrichtungen in den Bereichen Elektronik und Leistungselektronik spezialisiert. Das Nürnberger Unternehmen stellt höchste Ansprüche an seine kundenspezifisch ausgelegten Prüfstände: Das Portfolio an Sondermaschinen reicht vom Standalone-Prüfstand bis zur einbaufertigen Integrationslösung, die exakt nach Wunsch des Kunden ausgelegt ist. Zielbranchen sind vor allem die Automobil-, Zulieferer-, Medizin- und Pharmabranche.
Unsere Produkte in der Anwendung
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]
Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]