Sicher und „grün“ verpacken!

Karton statt Kunststoff

Bisher schon sorgte die sichere Kleinsteuerung PNOZmulti 2 in der Mineralwasser-Abfüllanlage von ACMI S.p.A. beim Prozessschritt Befüllen und Verschließen für das reibungslose Handling von Glasflaschen. Aktuell hat der italienische Hersteller eine Line um den Sammelpacker Ecopack erweitert, um nun „in Karton“ verpacken zu können. In puncto Sicherheit war die Kartonagenzufuhr kritischster Punkt: Sind in der Kartonagenzufuhr ausreichend Verpackungsmaterial – sprich Kartonagen – in der Zufuhröffnung vorhanden, kann nicht in den Gefahrenbereich eingegriffen werden. Wären aber keine Kartonagen mehr im Prozess, könnte der Bediener ungehindert in die Maschine eingreifen. Gefunden wurde eine zukunftsfähige, weil erweiterbare Lösung mit PNOZmulti 2, die neben der Kartonagenzufuhr weitere Sicherheitsfunktionen zuverlässig überwacht.

Verpackungslinie zukunftsfähig erweitert

Der Kartonierer Ecopack ist mit einer Taktung von 40 Hüben / Minute und einem vereinfachten Handling für Einrichtung und Formatwechsel State of the Art. Damit der Ecopack als jüngste Erweiterung der Abfüllanlage on top sicher für das Bedienpersonal ist, kam erneut die Kleinsteuerung PNOZmulti 2 zum Zug. Das Prozedere: Sie überwacht die direkt an der Zufuhröffnung des Kartonierers installierten Lichttaster. Diese melden den Materialstatus der Kartonagen an die Kleinsteuerung. Bei Bedarf überwacht PNOZmulti 2 mit einem einzigen Basisgerät mehrere Kartonlager gleichzeitig. Zusätzlich kann ACMI bei Bedarf weitere Sicherheitsfunktionen wie Not-Halt, Schutztüren oder Lichtgitter umsetzen. Ein Plus an Flexibilität, mit dem die ACMI-Anlage auch für die Zukunft gut gerüstet ist und hochproduktiv arbeiten kann. Weil die Zertifizierung bereits vor der Nachrüstung seitens Pilz erfolgt war, sparte ACMI zudem bei Planung, Konstruktion und Inbetriebnahme Zeit.

Die Vorteile auf einen Blick

  • Bedienersicherheit für neues Anlagenmodul für die Kartonagenzufuhr „Ecopack“
  • Effizienz der Linie: ein einziges Basisgerät überwacht mehrere Kartonlager gleichzeitig
  • Schnelle Nachrüstung mit Option zur Erweiterung der Sicherheitsfunktionen

Kundenstatement

„Die von den Experten von Pilz durchgeführte Risikobeurteilung bildete die Grundlage für den sicheren Bau unserer Anlage sowie für die Identifikation geeigneter Schutzmaßnahmen. Durch die Expertise von Pilz in der Maschinensicherheit, konnten wir dann die notwendigen Maßnahmen selbst umzusetzen.“

Gianluca Contesso, Safety Product Manager bei der ACMI S.p.A.

Über ACMI S.p.A.

Das italienische Unternehmen ACMI S.p.A. hat sich auf die Produktion von hochtechnologischen Abfüll- und Verpackungslinien spezialisiert. Das Unternehmen mit Sitz in Fornovo Taro, in der Provinz Parma, begann als Hersteller von Be- und Entladeeinrichtungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie und spezialisierte sich anschließend auf alle Verpackungsprozesse.

Unsere Produkte in der Anwendung

Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]

War dieser Artikel hilfreich?
Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld