Ziel der Schulung ist es, Ihnen die Prozesse und Normen zu vermitteln, die für die Konstruktion und Bewertung von sicherheitsrelevanten Steuerungssystemen wichtig sind. Diese Schulung behandelt, wie die EN ISO 13849-1 (Norm für sicherheitsrelevante Steuerungen) in der Automatisierung und bei der Konstruktion von Anlagen angewendet wird. Außerdem stellen wir Ihnen die Anforderungen, die sich aus der Norm EN IEC 62061 ergeben, vor.
Gestaltungsgrundsätze für sicherheitsrelevante Steuerungssysteme nach ISO 13849-1 und IEC 62061
Zielsetzung
Inhalte
- Sicherheitsbestimmungen und -normen (Einführung)
- Normen für sicherheitsrelevante Steuerungssysteme
- EN ISO 13849-1
- EN IEC 62061
- detaillierter Überblick über die Gestaltungsgrundsätze für sicherheitsrelevante Steuerungssysteme
- Berechnung des Safety Integrity Levels (SIL) und des Performance Levels (PL)
Zielgruppen
Entwickler, Konstrukteure und Planer im Maschinen- und Anlagenbau sowie der Steuer- und Automatisierungstechnik.
Ihre Vorteile
- ausführliche Bewertungen aus dem Sicherheitsdesign
- wichtigste Architekturen und Alternativen bei der Konstruktion von sicherheitsrelevanten Steuerungssystemen, inklusive praktischer Beispiele
- Vorteile durch ein strukturiertes Konzept bei der Gestaltung von Sicherheitssystemen
- bewährte Methoden für Ihre Maschinenkonstruktion
Top
Pilz Österreich
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]
Trainings
Telefon: +43 1 798 6263-0
E-Mail: [email protected]