Feines einfach und sicher umverpacken

Hybride Sicherheitslösung für hohe Taktung

A+F Automation + Fördertechnik stand vor der Herausforderung eine Sicherheitslösung für seine komplex aufgebaute Verpackungsanlage Sortpacker zu finden, die sowohl den Bediener schützt als auch die Effizienz gewährleistet. Zentraler Punkt: Ein hybrider Aufbau der Lösung, damit Anlagenhersteller genauso wie Betreiber jederzeit die Prozessparameter der übergeordneten Steuerung ändern können, ohne dass dies die Sicherheitssteuerung beeinflusst. Dabei stand die Produktivität der unterschiedlichen Prozessschritte mit im Fokus. Mit der modular hybrid aufgebauten Sicherheitslösung aus Sicherheitssteuerung PNOZmulti 2, dezentralem Feldverteiler PDP67 und Sicherheitszuhaltung PSENslock 2 des langjährigen Partners Pilz hat A + F eine wirtschaftliche und funktional schlüssige Gesamtlösung gefunden.

Modulare Lösung sichert den Sortpacker

Am 25 Meter langem Sortpacker sichern Schutzeinrichtungen Zuführ- und Entnahmeöffnungen, Karton- und Zuschnitt-Magazine sowie Türen und Hauben. Den Schutz der einzelnen Prozessschritte und des Bedienpersonals gewährleistet PNOZmulti 2 gemeinsam mit intelligenter Sensorik PSEN: Die Sicherheitszuhaltung PSENslock 2 sichert an der A+F-Maschine zwölf Türen mit einer Zuhaltekraft von je 1000 N. Der Bediener fordert bei erforderlichem Zugriff den Zugang an. Weil die Greifer des Sortpacker automatisch in die Grundposition fahren, muss die Anlage nicht aufwändig wieder in die Startposition versetzt werden. Was den Ablauf effizienter macht. Dazu kommt: Die Sicherheitszuhaltung ist per Plug & Play an die dezentralen Eingangsmodule PDP67 angeschlossen. Die Sicherheitssteuerung PNOZmulti 2 wertet aus, welche Tür z.B. „geöffnet/zugehalten“ ist. So lassen sich über Klartext-Diagnosemeldungen auf dem Display von PNOZmulti 2 Störungen rasch beheben – für produktivere Abläufe!

Die Vorteile auf einen Blick

  • Modular aufgebaute, einfach handhabbare Safety für einfaches Bedienen und Umrüsten
  • Hybrides Sicherheitskonzept stärkt Security: Manipulationen sowie unerlaubte Datenzugriffe sind erschwert
  • Verkürzte Inbetriebnahmezeiten: Sicherheitszuhaltung PSENslock 2 per Plug & Play direkt an die sicheren Eingangsmodule Feldverteiler PDP67 angeschlossen

Kundenstatement

Mit ausgeprägtem Renommee in der Verpackungsbranche und einem weltweiten Support ist Pilz bei unseren Kunden bevorzugter Ausstatter für Safety und Security. Eine solch überzeugende Komplettlösung, die Sicherheit, Konfiguration und Bedienbarkeit wie Diagnose und Verkabelung mustergültig verknüpft, haben wir tatsächlich nur bei Pilz gefunden!

Michael von Zmuda, Bereichsleitung Engineering bei A+F Automation + Fördertechnik GmbH

Über A+F Automation + Fördertechnik GmbH

Die 1974 gegründete A+F mit Sitz in Kirchlengern entwickelt und produziert hochwertige Verpackungsmaschinen. Seit 2017 ist die A+F Teil der internationalen Firmengruppe EOL Packaging Experts GmbH, die Endverpackungsmaschinen und Systeme anbietet. Über den eigentlichen Maschinenbau hinaus steht die Gruppe für die Montage und Inbetriebnahme automatisierter End-of-Line Lösungen in der Verpackungsbranche. Das Portfolio umfasst neben Standardmaschinen insbesondere kundenspezifisch zugeschnittene Anlagen inklusive innovativer Handhabungslösungen.

Unsere Produkte in der Anwendung

Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]

War dieser Artikel hilfreich?
Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld