Im Zuge eines Updates der Heckert Kompaktmaschinen stand bei Starrag Heckert auch das Bedien- und Sicherheitskonzept auf dem Prüfstand. Fehlbedienungen und Manipulationen an den Anlagenbediensystemen der Starrag-Maschinen sollten in Zukunft ausgeschlossen sein. Daher hat der Werkzeugmaschinenhersteller das bereits seit langem eingesetzte, klassische Betriebsartenwahlsystem PITmode fusion von Pilz weiterentwickelt. In enger Kooperation ist nun ein ganzheitliches Zugangs- und Zugriffsberechtigungsmanagement für Safety- und Security-Aufgaben im Einsatz. Mit diesem sind heute individuell konfigurierbare Schlüssel mit persönlichen, manipulationssicheren Zugangs- und Bedienrechten möglich. Gleichzeitig ist klar geregelt, wer auf welche Maschinen- und Prozessdaten zugreifen darf.
Rundum-Sorglos-Zugangsmanagement
Safer und Securer an die Maschine
Schlüssel für umfassende Sicherheit
Die abwärtskompatible Komplettlösung für Safety- und Security-Aufgaben besteht aus der Schreib-Ausleseeinheit PITreader mit RFID-Technologie und integriertem Webserver sowie einer sicheren Auswerteeinheit Safe Evaluation Unit. Diese verknüpft Reader, Tastatur und Sicherheitssteuerung. In Verbindung mit dem Bedienelement PIT oe 4s und der berechtigungsabhängig aktivierbaren Datenschnittstelle PIT oe USB setzt die weiterentwickelte Lösung insbesondere bei der Security neue Standards. Der Clou: Per Software am PC kann Starrag jetzt die nutzerbezogenen generischen Schlüssel auf einfache Weise selbst erstellen und mit personifizierten Codes versehen. PITmode fusion stellt somit sicher, dass ein Bediener der Starrag-Maschine beim Stecken des Schlüssels ausschließlich die ihm zugeschriebenen Aktionen und Zugriffe ausführen kann – wobei mehrere Maschinen mit unterschiedlichen Befugnissen gleichzeitig gemanagt werden können.
Die Vorteile auf einen Blick
- Ein Höchstmaß an Safety & Security an der Maschine
- Maximale Flexibilität und Transparenz bei der Benutzerverwaltung
- Lösung erfüllt alle Anforderungen der 2027 in Kraft tretende EU-Maschinenverordnung
Kunden-Statement
Unsere Kunden erhalten eine in dieser Form einzigartige, rundum überzeugende Zukunftslösung für sämtliche Safety- und Security-Aufgaben. PITmode fusion stiftet signifikanten Mehrwert und wird sich positiv auf die Produktivität und Anlagenverfügbarkeit auswirken.
Über Starrag GmbH
Die Starrag Group mit Hauptsitz in Rorschach/Schweiz ist ein weltweit tätiger Hersteller von Präzisions-Werkzeugmaschinen und Bearbeitungszentren. Fräsen, Drehen, Bohren und Schleifen von Werkstücken aus Metall, Verbundwerkstoffen und Keramik stehen im Mittelpunkt. Zur Dachmarke zählen insgesamt elf Unternehmens- bzw. Produktbereiche, darunter Starrag Heckert mit Sitz im sächsischen Chemnitz. Zu deren Kunden zählen Unternehmen im klassischen Industriesektor, Transportgewerbe, Aviation, Medizintechnik und Luxusgüter.
Unsere Produkte in der Anwendung
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]
Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]