Efektywność konkretnych typów zabezpieczeń zależy częściowo od właściwego położenia odpowiednich części w stosunku do strefy niebezpiecznej.
Wytyczne dotyczące umiejscowienia wyposażenia ochronnego
Rozważania na temat umiejscowienia wyposażenia ochronnego
- Typ wykorzystywanych urządzeń
- Czasy zadziałania użytych zabezpieczeń
- Czas potrzebny do zapewnienia osiągnięcia przez maszynę bezpiecznego stanu po uruchomieniu zabezpieczenia to czas zatrzymania maszyny
- Biomechaniczne i antropometryczne dane dotyczące części ciała
- Ścieżka przemierzana przez część ciała podczas ruchu od elementu wykrywającego lub wykonawczego w kierunku strefy niebezpiecznej
- Możliwa obecność osoby pomiędzy urządzeniem a strefą niebezpieczną
- Możliwość niewykrycia dostępu do strefy niebezpiecznej
Prędkość zbliżania części ciała na potrzeby umiejscowienia wyposażenia ochronnego
Norma EN ISO 13855 zasadniczo określa prędkości zbliżania się człowieka. Te prędkości muszą być uwzględniane przy projektowaniu środków bezpieczeństwa i wyborze odpowiedniej technologii czujników. Określone zostają różne prędkości i rozmiary, w zależności od kierunku i typu zbliżenia. Rozważa się nawet zbliżanie pośrednie.
Problem dotyczący pomiaru całościowego procesu zatrzymania maszyny rozpatrywany jest wraz z pomiarem odległości bezpieczeństwa. Podane są konkretne specyfikacje dotyczące prawidłowego i nieprawidłowego sposobu pomiaru zdolności do zatrzymania.
EN ISO 13855 – norma dotycząca umiejscowienia wyposażenia ochronnego
Norma | Tytuł |
---|---|
EN ISO 13855 | Bezpieczeństwo maszyn Prędkość zbliżania części ciała na potrzeby umiejscowienia wyposażenia ochronnego |
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl