Pytanie: Jakie obowiązują wymagania dotyczące bezpieczeństwa w odniesieniu do zdalnej konserwacji/zdalnego sterowania maszyn? W jakich warunkach klient może uzyskać dostęp do maszyny? Czy istnieją standardowe specyfikacje/przykłady prawidłowej realizacji?
Odpowiedź: Ocena ryzyka związanego z maszyną musi uwzględniać wszystkie fazy eksploatacji maszyny. Zdalna konserwacja jest również etapem eksploatacji/trybu pracy, który należy uwzględnić w ocenie ryzyka. Obowiązują następujące, ogólne zasady: W wyniku zdalnej konserwacji nie może powstać żadne zagrożenie.
Nie istnieją żadne konkretne normy dotyczące zdalnej konserwacji. Tym niemniej należy umożliwić odniesienie do innych specyfikacji:
Temat ten poruszają niektóre normy typu C, na przykład norma PN-EN ISO 10218-2 dotycząca systemów robotów.
Zdalny dostęp opisany jest w klauzulach 5.6.5 a)-k).
Inne istotne punkty:
- Co może się stać, gdy w trakcie zdalnego serwisu nastąpi utrata połączenia?
- Rozpatrzenie zagadnienia ochrony (niedozwolone czynności obsługi).
Jest to złożony problem. Udzielenie precyzyjnej odpowiedzi możliwe jest pod warunkiem wszechstronnego wglądu w aplikację. Jeśli chcesz skorzystać z naszych usług doradczych, skontaktuj się z nami pod adresem: sales@pilz.de.