Jaki kolor musi mieć przycisk zatrzymania strefowego?

Norma PN-EN ISO 13850 określa nie tylko różne kategorie wyłączników, ale również istotne zasady projektowania dotyczące koloru przycisku zatrzymania awaryjnego. Przycisk zatrzymania awaryjnego musi być łatwo rozpoznawalny, dobrze widoczny i szybko dostępny. Z tego powodu przycisk zatrzymania awaryjnego musi mieć bezwzględnie kolor czerwony na żółtym tle.

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 60204-1:2019, punkt 10.2 poświęcony aktuatorom. Kolory CZARNY, SZARY oraz BIAŁY to preferowane kolory przycisku zatrzymania strefowego. Pod żadnym pozorem nie może on być w kolorze przycisku zatrzymania awaryjnego.

Dodatkowa uwaga:
Zgodnie z normą PN-EN 60204-1:2019, punkt 9.2.3 funkcje zatrzymania powinny być realizowane zgodnie z oceną ryzyka i wymaganiami funkcjonalnymi maszyny.
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
Czy ten artykuł był pomocny?