Podczas wymiany systemu sterowania PSSuniversal może okazać się zbędne przydzielanie nazwy nowemu urządzeniu za pośrednictwem oprogramowania projektowego PAS4000. Dane dotyczące nazwy przydzielanej urządzeniu i projekt urządzenia należącego do istniejącego systemu PSSu można przenieść do nowego urządzenia, używając karty SD, zawierającej dane dotyczące przydzielania nazwy oraz projekt dla nowego urządzenia.
Wymaganie wstępne:
Nowy system PSSu musi znajdować się w stanie identycznym jak w chwili dostawy lub, przed jego wymianą, należy koniecznie dokonać zresetowania systemu PSSu do stanu początkowego.
Procedura:
- Przełącz istniejący system PSSu do stanu STOP i usuń złącza napięcia zasilania.
- Odłącz istniejący system PSSu.
- Wysuń kartę SD z modułu głównego istniejącego systemu PSSu i wsuń go do nowego urządzenia.
- Podłącz nowe urządzenie.
- Podłącz złącza zasilania do nowego urządzenia.
- Aby przenieść dane o nazwie urządzenia oraz projekt urządzenia, wykonaj następującą procedurę:
- Przez czas nie dłuższy niż 5 sekund przytrzymuj naciśnięty przycisk resetowania na module głównym nowego urządzenia.
- Wykonaj wymagane czynności w odpowiedniej kolejności.
- Zwolnij przycisk resetowania – naciśnij przycisk resetowania – zwolnij przycisk resetowania
- Wymagane czynności muszą zostać wykonane w ciągu 10 sekund, w przeciwnym razie transfer zostanie przerwany.
- Po przesłaniu danych dotyczących nadania nazwy i przesłaniu projektu urządzenia zostanie ponownie uruchomiony nowy system PSSu.