Zmieniające się technologie, a także coraz bardziej efektywne koncepcje produkcji i automatyzacji wymagają zastosowania inteligentnych rozwiązań bezpieczeństwa. Produkty o rosnącym stopniu złożoności oraz zmiany w świecie norm i regulacji prawnych sprawiają, że transfer wiedzy musi odbywać się w sposób ciągły i stały. W dziedzinie wiedzy specjalistycznej użytkownik otrzymuje wartościowe informacje dotyczące automatyzacji, norm, przepisów oraz bezpieczeństwa maszyn.
Wiedza dotycząca bezpieczeństwa maszyn
Normy, dyrektywy, ustawy

Od podstawowych norm po normy specyficzne dla produktów i przepisy międzynarodowe. Dostarczymy Ci wszechstronnych informacji na temat aktualnej sytuacji prawnej i norm związanych z bezpieczeństwem.
Kompendium bezpieczeństwa – odniesienie do norm dotyczących bezpieczeństwa funkcjonalnego
Kompendium bezpieczeństwa umożliwia zorientowanie się co do sposobu postępowania z normami i dyrektywami. Skierowane jest ono do wszystkich specjalistów zajmujących się mechaniką i instalacjami, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo maszyn i związane z nim aspekty. Dostępne jest już 5. wydanie Kompendium bezpieczeństwa.
Uzyskaj informacje na temat:
- odpowiedzialności za produkt, w tym ustawy dotyczącej odpowiedzialności związanej z produktem,
- norm, dyrektyw i aktów prawnych
- dotyczących między innymi znaku CE,
- specyfikacji normatywnych dotyczących stosowania robotów przemysłowych,
- bezpiecznej współpracy na linii człowiek-robot (HRC)
- i bezpiecznego programowania zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1
- Urządzenia ochronne zgodnie z dyrektywą maszynową i odpowiednimi normami
- Bezpieczna technologia sterowania i bezpieczeństwo w ramach Industry 4.0, bezpieczna komunikacja, bezpieczne sterowanie ruchem
- Projekt mechaniczny, pneumatyczny i hydrauliczny
Dane kontaktowe
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl