Potrzebujesz zapewnić bezpieczeństwo maszyn i monitorować położenie swojej ruchomej osłony? Dzięki elektromechanicznemu ryglowi bezpieczeństwa PSENslock / PSENslock 2 możesz skutecznie zabezpieczyć zarówno drzwi skrzydłowe i przesuwne, jak i pokrywy i klapy, aż do najwyższego poziomu PL e, kat. 4 zgodnie z normą EN ISO 13849. Zabezpieczenie przed manipulacją za pomocą czujnika bezpieczeństwa RFID zapewnia niezawodną ochronę procesu i maksymalną produktywność.
Rygiel bezpieczeństwa PSENslock / PSENslock 2
Większa produktywność dzięki niezawodnemu ryglowaniu osłon
Elektromechaniczne rygle bezpieczeństwa PSENslock 2 – nowa generacja
Rygiel bezpieczeństwa PSENslock został już wykorzystany i przetestowany pod kątem ochrony procesów w instalacjach i maszynach. Na tej podstawie wiadomo, że rozwiązanie PSENslock 2 nowej generacji oferuje szereg nowych funkcji – z myślą o efektywnym zabezpieczeniu maszyn nawet w trudnych warunkach środowiskowych:
Rygiel bezpieczeństwa PSENslock 2 oferuje maksymalną siłę trzymania 1000 lub 2000 N, a stopień ochrony IP67 / IP6K9K sprawia, że rozwiązanie jest odporne na działanie kurzu i wody. Nowa, bardziej wytrzymała budowa zapobiega osadzaniu kurzu i zanieczyszczeń. Dostępne są także wersje ze stali nierdzewnej do rozwiązań wymagających zachowania wysokich standardów higieny w branży spożywczej.
Może być wykorzystany do ochrony personelu
W przypadku aplikacji wymagających zapewnienia bezpieczeństwa personelowi dostępna jest również wersja, która bezpiecznie monitoruje siłę trzymania. Wersja przeznaczona do aplikacji do poziomu PL c, kat. 2 i oferuje siłę trzymania 1000 N.
Zabezpieczanie drzwi ochronnych za pomocą rygla PSENslock 2
Pracując zarówno samodzielnie, jak i w połączeniu szeregowym, rygiel PSENslock 2 może być wykorzystywane w wielu aplikacjach do zabezpieczenia bramek bezpieczeństwa. Rygiel PSENslock 2 zapewnia niezawodną ochronę rozwiązań wymagających zachowania wysokich standardów higieny, na przykład w przemyśle spożywczym czy farmaceutycznym. Rozbudowane funkcje diagnostyczne są dostępne w połączeniu z inteligentnym systemem diagnostyki SDD, co pozwala jeszcze bardziej zwiększyć dostępność instalacji.
Zabezpieczenie drzwi skrzydłowych i przesuwnych za pomocą rygla PSENslock 2
- Rygiel bezpieczeństwa PSENslock 2 połączony szeregowo z inteligentną diagnostyką w oparciu o Safety Device Diagnostics (SDD): ogranicza okablowanie i skraca czas uruchamiania
- Kompletne rozwiązanie ze sterownikiem PNOZmulti 2
Kompletne rozwiązanie dla bramek bezpieczeństwa:
połącz rygiel bezpieczeństwa PSENslock 2 z jednostką sterującą PITgatebox – również z opcjonalną zintegrowaną kontrolą uprawnień dostępu – w celu zapewnienia prostej obsługi. W połączeniu z konfigurowalnym sterownikiem PNOZmulti 2 możesz zapewnić pełną ochronę bramek bezpieczeństwa za pomocą jednego systemu. Diagnostyka urządzeń zabezpieczających (SDD) dostarcza także kompletnych danych diagnostycznych i informacji o stanie czujników.
Pracuj wydajnie nawet w trudnych warunkach – korzyści dla Ciebie
- Odporność na działanie pyłu, zanieczyszczeń i wody
- Wysoka dostępność: elastycznie zamontowany aktuator z dużymi powierzchniami kontaktu z łatwością kompensuje różnice nawet w przypadku niewyrównania drzwi ochronnych
- Wysoka wydajność: ochrona przed manipulacją zapobiega niepożądanym przestojom w produkcji; do wyboru różne rodzaje kodowania
- Inteligentna diagnostyka w połączeniu szeregowym w oparciu o diagnostykę urządzeń zabezpieczających (SDD): mniejsze zapotrzebowanie na okablowanie dzięki bezpiecznemu łączeniu szeregowemu do poziomu PL e
- Długi okres eksploatacji dzięki bezdotykowej technologii transponderów i magnetycznemu ryglowaniu osłon
- Prosta instalacja oszczędza czas podczas uruchomienia
Właściwości rygli bezpieczeństwa PSENslock 2
- Niezawodna ochrona procesu: siła trzymania F1max, opcjonalnie 1000 lub 2000 N (PSENslock: 500 N / 1000 N)
- Stopień ochrony IP67 / IP6K9K (PSENslock: IP67)
- Wygodna diagnostyka za pomocą 4 diod LED po obu stronach urządzenia umożliwia bezpośredni odczyt stanu
- Możliwość dostosowania do indywidualnych wymagań poprzez regulację siły blokowania za pomocą klucza konfiguracyjnego „Config Key”
- Wersja z wyjściami bezpieczeństwa niezależnymi względem ryglowania osłon: wyjścia bezpieczeństwa (OSSD) rygla przełączają się niezależnie od stanu ryglowania osłon i zapewniają większą elastyczność podczas wdrażania rozwiązania.
Nasza oferta produktów: Rygle bezpieczeństwa PSENslock
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl
Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl