Blanking

W przypadku niektórych barier świetlnych można stosować funkcję blanking do zasłonięcia określonego obszaru kurtyny świetlnej. W tym przypadku chroniony obszar jest wyłączony tylko częściowo, ale w sposób ciągły. Ustalony precyzyjnie odcinek, przez który dany element jest lub musi być transportowany, zostaje ustawiony jako pasywny. Tym niemniej w żadnych okolicznościach nie powinno być możliwe osiągnięcie strefy zagrożenia poprzez ten wyłączony odcinek chronionego obszaru w sposób niedający się wykryć. Aby to zapewnić, konieczne jest zainstalowanie dodatkowych czujników.

Należy zastosować odpowiednie środki projektowe (na przykład pokrywę na pozostały wolny obszar) w celu uniemożliwienia czyjegokolwiek wejścia do tej strefy zagrożenia od strony pomiędzy elementem a zabezpieczeniem.

Dla funkcji blanking stosuje się rozróżnienie pomiędzy dwoma jej typami: blankingiem stałym a blankingiem zmiennym. Przy blankingu zmiennym zasłonięcie pewnej liczby wiązek lub wielu stref; element może przemieszczać się wewnątrz strefy zagrożenia, to znaczy nie wymaga on zasłonięcia wszystkich wiązek poddanych blankingowi przez cały czas.

Wszelkie obiekty, które zasłaniają więcej niż wiązki poddane blankingowi, zostają wykryte, co inicjuje zatrzymanie maszyny. Podczas blankingu stałego zostaje wyłączona określona strefa bariery świetlnej; obiekt ani element nie mogą poruszać się wewnątrz strefy zagrożenia.

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe