Polska | polski

Znajomość norm

Kiedy zaczyna obowiązywać nowa norma ISO 17305 i jaka jest jej treść?

Wejście w życie normy IEC/ISO 17305 zaplanowano na rok 2016; przewidziano dwuletni okres przejściowy.

Planowana norma będzie połączeniem norm PN-EN ISO 13849-1 i PN-EN 62061. W przyszłości nowy dokument IEC/ISO 17305 opisze kwestie bezpieczeństwa funkcjonalnego instalacji i maszyn oraz wymaganych środków i procedur związanych z jego przestrzeganiem. Rezultat „połączenia” norm będzie obowiązywał na całym świecie. Celem tego procesu jest znormalizowanie i uproszczenie procesów. Będzie to możliwe za sprawą całkowitego zastąpienia norm PN-EN ISO 13849 i PN-EN 62061, obecnie obowiązujących równocześnie, pojedynczą normą IEC/ISO 17305.