Kiedy linię przenośnika uznaje się za niedostępną?

Norma PN-EN 619 określa wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń i systemów transportu ciągłego. Czy taka linia przenośnika powinna być uznana za niedostępną z wysokości przenośnika >/=1000 mm? Czy w takim przypadku wymagane jest zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń?

Tło normatywne

Poniższy opis ma zastosowanie zgodnie z normą PN-EN 619:

  • Jeśli wysokość ciągłego przenośnika wynosi co najmniej 1 metr, i on sam jest wykorzystywany jako przeszkoda, wówczas musi być przymocowany do podłoża, a otwory pod nim muszą być zamknięte.
  • Zgodnie z oceną ryzyka należy zabezpieczyć dostęp do strefy niebezpiecznej przenośnika o ciągłym przepływie.

W tym przypadku należy zastosować normę PN-EN ISO 13857. Poniższy opis ma zastosowanie zgodnie z normą PN-EN ISO 13857:

Poniższe zastrzeżenie jest zamieszczone w formie stopki w tabelach (sięganie ponad) w normie PN-EN ISO 13857.

  • Konstrukcje o wysokości nieprzekraczającej jednego metra nie są uwzględniane, ponieważ niewystarczająco ograniczają dostęp.
  • Bez zastosowania dodatkowych środków zabezpieczających nie należy wykorzystywać konstrukcji o wysokości poniżej 1,4 m.

 

Wniosek:

Jeśli podejrzewa się, że w celu uzyskania dostępu do punktu niebezpiecznego wykorzystuje się przenośniki o ciągłym przepływie, należy uwzględnić ten punkt w ocenie ryzyka. W takim przypadku konieczne jest zastosowanie dodatkowych środków, zgodnie z 3-etapowym planem (kolejność musi zostać zachowana)

  1. Konstrukcja
  2. Dane techniczne
  3. Informacja dla użytkownika

Dodatkowe środki mogące mieć zastosowanie:

  • Pokrywy / wygrodzenie bezpieczeństwa
  • Tunel wejściowy
  • Urządzenia wykorzystujące czujniki optyczne / kurtyny świetlne

Zależy to jednak od indywidualnej aplikacji. Musi być zagwarantowany przydział pracy dla maszyny.
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
Czy ten artykuł był pomocny?