W kategoriach dyrektywy maszynowej 2006/42/WE powołujemy się na termin „Zespół maszyn”, gdy pojedyncze maszyny współdziałają ze sobą lub są połączone w taki sposób, że uważane są za jednostki niezależne.
Oznacza to, że podzespoły instalacji
- połączone są w sposób pozwalający traktować je jako jedną jednostkę (w szczególności połączoną w jeden zespół);
- współdziałają jako jeden zespół, to znaczy realizują wspólne zadanie (np. wytwarzają taśmę papierową);
- są obsługiwane jako zespół (sterowanie wspólne lub wzajemnie połączone);
- działają jako jeden zespół i tworzą jedną jednostkę w kategoriach bezpieczeństwa.
W rozumieniu dyrektywy maszynowej nie może istnieć „Zespół maszyn”, gdy na przykład cały kompleks zawiera pojedyncze, niezależne maszyny lub podsystemy połączone ze sobą pod względem funkcji i sterowania, ale nietworzące jednej jednostki w odniesieniu do bezpieczeństwa. Występuje to na przykład wtedy, gdy istnieją tylko niewielkie zagrożenia w miejscach połączeń, związane z tymi połączeniami.
1. Związek z produkcją?
Tak Przejdź do 2
Nie Deklaracji zgodności WE i oznakowanie CE pojedynczych maszyn
2. Związek z bezpieczeństwem?
Tak „Zespół maszyn” w rozumieniu dyrektywy maszynowej, deklaracja zgodności WE i oznakowanie CE dla „Zespołu maszyn”
Nie Deklaracja zgodności WE i oznakowanie CE pojedynczych maszyn.