Polska | polski

Sterowniki kompaktowe

Konfigurowalne sterowniki PNOZmulti

Jak jest struktura obszaru produktów dla konfigurowalnych sterowników PNOZmulti?

Istnieją trzy grupy produktów w ramach obszaru produktów dla sterowników PNOZmulti:

  • Ostatnia generacja – konfigurowalne systemy sterowania PNOZmulti 2 – zawierają kilka jednostek bazowych (np. PNOZ m B1 i PNOZ m B0) o kompaktowej szerokości (45 mm) posiadających wbudowany wyświetlacz. Rosnąca wciąż liczba modułów rozszerzeń umożliwia wykorzystanie ich poprzez zaadaptowanie do odpowiedniej aplikacji.
  • Kompaktowe sterowniki PNOZmulti Mini składają się z 3 jednostek bazowych o kompaktowej szerokości (45 mm), posiadających wbudowany wyświetlacz. Jednostka bazowa PNOZ mm0p nie jest modułowa i nie można jej rozbudowywać. Istnieje również wersja urządzenia dla rozszerzonego zakresu temperatury, bez wyświetlacza. Dwie inne jednostki bazowe są modułowe i rozszerzalne, i zawierają moduł komunikacyjny i moduł magistrali Fieldbus. Moduły z serii PNOZsigma umożliwiają zwielokrotnienie styków. Ta gama produktów nie dysponuje własnymi modułami wejściowymi ani wyjściowymi.
  • System bezpieczeństwa PNOZmulti został wprowadzony na rynek w roku 2002 i jest wykorzystywany w  tysiącach różnych aplikacji. Posiada wiele różnych wersji jednostek bazowych (o szerokości 135 mm) oraz modułów rozszerzeń.

Wspólnym dla wszystkich trzech sterowników narzędziem programowym jest PNOZmulti Configurator. Wykorzystywane jest ono do konfigurowania sprzętu i tworzenia projektów bezpieczeństwa na komputerach PC.