Polska | polski

Przekaźniki

Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZsigma

Jakie moduły rozszerzeń należy zastosować dla przekaźników bezpieczeństwa PNOZsigma, jeśli dziesięć zestyków bezpieczeństwa jest ilością niewystarczającą?

W połączeniu z jednostką bazową oraz modułem rozszerzeń PNOZ s7.1 można prawie bez ograniczeń rozszerzać liczbę zestyków bezpieczeństwa. Do PNOZ s7.1 można podłączyć do dziesięciu modułów rozszerzeń PNOZ s7.2. Jeśli jest potrzebna jeszcze większa ilość styków, szereg można rozbudować o dodatkowe urządzenie PNOZ s7.1. Nie ma potrzeby stosowania połączeń; można to zrealizować, wykonując jedną czynność, za pośrednictwem złącza.

Na szerokości 17,5 mm dostępne są w PNOZ s7.1 trzy zestyki bezpieczeństwa, w PNOZ s7.2 nawet cztery zestyki bezpieczeństwa i jeden zestyk pomocniczy. W każdym momencie istnieje możliwość łączenia z innymi urządzeniami PNOZsigma. PNOZ s7.2 gwarantuje również „odświeżanie” napięcia zasilania.

Sposób dołączania modułów rozszerzeń przedstawia opis z instrukcji obsługi PNOZ s7.2: oprócz modułu rozszerzeń PNOZ s7.2 można również wykorzystać w charakterze terminatora inne moduły rozszerzeń PNOZsigma, takie jak PNOZ s7 lub PNOZ s11.