10 janv. 2019

Robotique – publication du « Technical Report ISO/TR 20218-1:2018 »

L’International Organization for Standardization (ISO) a publié le « Technical Report ISO/TR 20218-1:2018, Robotics – Safety design for industrial robot systems – Part 1: End-effectors » (en anglais). Ce rapport technique sert de complément à l’ISO 10218-2:2011 qui existe pour les systèmes robotisés industriels et leur intégration.

Le domaine de la robotique industrielle se développe rapidement. Les normes et les directives doivent suivre l’évolution des systèmes robotisés afin que les risques d’utilisation lors de l’intégration, la mise en service, l’utilisation et la maintenance soit maintenus à un niveau le plus faible possible. Pour atteindre cet objectif, l’International Organization for Standardization (ISO) a publié le « Technical Report ISO/TR 20218-1:2018 ». Ce rapport technique sert de guide aux mesures de sécurité prises lors de la conception et de l’intégration de préhenseurs pour les systèmes robotisés industriels.

Le « Technical Report ISO/TR 20218-1:2018 » comprend entre autres :

  • la fabrication, la conception et l’intégration de préhenseurs (tels que les terminaux et les pinces)
  • les informations nécessaires à l’utilisation

Le document contient des exigences supplémentaires concernant l’ISO 10218 2:2011 pour les systèmes robotisés industriels et leur intégration.

Dans une note précédente, nous avons mentionné la révision des « normes sur les robots » – ISO 10218-1 et ISO 10218-2. La publication du rapport technique est partie constituante des travaux en cours réalisés par les organismes de normalisation internationaux dans le domaine du robot industriel ISO/TC299/WG3. Pilz collabore activement au remaniement des normes de sécurité pour les robots. 


Pour plus d’informations :

La robotique chez Pilz