Il était prévisible que l’intégration prévue par Haco d’un nouveau laser dans le packaging en fin de ligne des bocaux de café en verre comporterait des risques. En effet, le relais de sécurité PNOZ X utilisé jusqu’alors ne pouvait pas être adapté aux exigences élevées de la ligne. C’est pourquoi il était nécessaire de recourir à une solution alternative modulaire et évolutive. L’exigence « sine qua non » : l’installation fonctionnant pratiquement 24 heures sur 24, le temps d’arrêt et la perte de production qui en découle devaient rester aussi réduits que possible. Pour la société Haco, le relais de sécurité modulaire myPNOZ représentait une solution de sécurité rapide à mettre en œuvre, adaptée à ses besoins et quasiment prête à l’emploi, grâce à son mode de configuration, de commande et de mise en service inédit et simple.
Un étiquetage évolutif !
Une sécurité ajustable sur mesure et immédiatement prête à l’emploi
Un remplissage sans risques – aujourd’hui comme demain
Au niveau du plateau tournant de l’installation de remplissage, le personnel est désormais protégé non seulement des dangers du laser, mais aussi de l’inertie dangereuse des entraînements. Les entrées de l’arrêt d’urgence à deux canaux et les signaux des sorties OSSD des systèmes pour protecteurs mobiles PSENmlock sont reliés entre eux directement sur le myPNOZ, créant ainsi une zone de sécurité qui englobe aussi bien les actionneurs – notamment le plateau tournant entraîné – que le laser. Cette fonctionnalité requise a été saisie et commandée via le myPNOZ Creator. Au total, cinq modules étaient nécessaires pour sécuriser le poste de travail sur le plateau tournant : le module de base, responsable du circuit de sécurité des boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence utilisés, ainsi qu’un autre module d’entrées pour les systèmes pour protecteurs mobiles et trois modules de sorties pour les actionneurs. Par ailleurs, si les exigences de la ligne de remplissage devaient changer à l’avenir, le myPNOZ pourrait être adapté à tout moment et en toute flexibilité.
Les avantages en un coup d’œil
- Une solution de sécurité quasiment prête à l’emploi pour une productivité élevée même en cas de transformation
- Les fonctionnalités pour la mise à niveau de la ligne de remplissage peuvent être assemblées avec précision via l’outil en ligne myPNOZ Creator.
- Le myPNOZ offre une solution de sécurité modulaire évolutive qui peut être adaptée à tout moment
Avis du client
« Le relais de sécurité myPNOZ était précisément ce que nous recherchions à ce moment-là – une solution adaptée pouvant être intégrée pratiquement sans temps d’arrêt ! » Pour nous, le myPNOZ a ouvert de nouvelles possibilités pour la réalisation de solutions sur mesure. La philosophie individuelle « payez ce dont vous avez besoin » garantit un rapport coût-utilisation optimal. »
À propos de Haco AG
La société Haco AG, dont le siège se trouve à Gümligen, en Suisse, fait partie du groupe Haco Holding AG, qui emploie environ 1 600 collaborateurs. Le groupe Haco compte onze entreprises avec 14 sites en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Fondée en 1922, cette entreprise spécialisée dans les produits alimentaires sur mesure fabrique entre autres des produits prêts à consommer comme des soupes, des plats cuisinés, des barres de céréales, des boissons instantanées et du café. Haco Holding AG assure elle-même une grande partie de la maintenance, des adaptations et des optimisations de ses installations. Dans ce cadre, Haco favorise la créativité, l’innovation et une approche orientée vers le client.
Nos produits intégrés à l’application
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]