La nouvelle unité de contrôle PSEN rd1.x I/O avec raccordement USB est désormais disponible pour la surveillance en toute sécurité des espaces de protection dans les conditions difficiles.
27 juil. 2022
Unité de contrôle intelligente pour le capteur radar de sécurité PSENradar
Avec le capteur radar PSEN rd1.2, obtenez une solution complète de sécurité (certifiée UL) pour toutes les applications exposées à des températures extrêmes, à la saleté, à la pluie ou à la vapeur. Outre les applications en extérieur et les domaines du travail du bois et du métal, grâce à la catégorie de sécurité jusqu’à cat 3 / PL d, les applications avec des robots peuvent désormais être également sécurisées.
Pour une mise en service rapide, la sélection et la configuration des capteurs s’effectuent simplement à partir du configurateur adapté. La solution à base de capteurs radar de sécurité comprend, en fonction de l’application, jusqu’à six capteurs radar, une unité de contrôle et le micro automate configurable de sécurité PNOZmulti 2. Ainsi, vous disposez d’une solution complète de sécurité pour la surveillance des espaces de protection – y compris, en cas de besoin, des prestations de services telles que l’appréciation du risque, l’intégration des systèmes ou encore l’évaluation de la conformité, par exemple CE pour la machine. Des interfaces supplémentaires, notamment Ethernet et PROFIsafe, permettent également une intégration en toute simplicité de cette solution radar de sécurité dans les applications existantes.
Vos avantages :
- Résistance à la poussière, la saleté, la pluie, la lumière, aux pièces projetées, à la vapeur et aux secousses grâce à la technologie radar
- Configuration et raccordement flexibles de 6 capteurs maximum par unité de contrôle
- Intégration simple grâce à des interfaces supplémentaires telles que PROFIsafe et Ethernet
- Catégorie de sécurité jusqu’à cat. 3 / PL d permettant de sécuriser les applications robotiques
- Possibilité de mise en œuvre pour les applications avec protection contre le contournement afin d’empêcher le redémarrage de la machine si des personnes se trouvent dans la zone dangereuse
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]