Des fonctions convaincantes !
19 juil. 2021
Autorisations d’accès et sélection du mode de fonctionnement
Les machines et installations sont toujours plus complexes. En outre, les utilisateurs disposent de qualifications différentes en fonction de leur activité. Une définition claire des responsabilités et des niveaux d’accès permet une augmentation de la productivité, en particulier pour les machines complexes.
Les systèmes d’accès modernes proposent des niveaux d’autorisations flexibles qui répondent précisément à ce besoin. Ils proposent plus d’avantages que les clés mécaniques ou qu’un accès général par mot de passe.
L’utilisateur ne doit notamment avoir accès qu’aux pupitres de commande et aux autorisations réellement pertinents pour lui. Par exemple, l’utilisateur d’une machine disposera d’un affichage spécifique sur le pupitre de commande ainsi que d’autorisations différentes par rapport au monteur ou à l’opérateur de maintenance.
Vos avantages en un coup d’œil :
• Niveaux d’autorisations flexibles
• Augmentation de la productivité grâce à des responsabilités clairement définies
• Niveaux d’accès clairs prévenant les erreurs de commande, surtout dans les machines complexes
• Traçabilité des processus
Un système moderne pour les autorisations d’accès compte également de nombreuses autres fonctions. Et pour miser sur la sécurité en plus de la sûreté, profitez de la fonction de sécurité du sélecteur de mode de fonctionnement !
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]