IO-Link Safety

Trop de câblage, une intégration complexe et un manque de transparence ? Dans de nombreux concepts de machines, les systèmes de sécurité deviennent rapidement un facteur de complexité, ce qui a des conséquences directes sur l'ingénierie, l'exploitation et l'efficacité.

Une communication sécurisée jusqu'au terrain grâce à IO-Link Safety : moins de câblage, plus de transparence

Dans les machines et installations modernes, il devient de plus en plus difficile de mettre en œuvre la sécurité fonctionnelle de manière rentable et efficace. Le câblage classique entraîne des coûts d'installation élevés, des possibilités de diagnostic sur site limitées et une complexité croissante au niveau de l'ingénierie.

Face à des exigences croissantes en matière de flexibilité et de disponibilité, les solutions conventionnelles atteignent rapidement leurs limites, notamment lorsque les structures des installations s'étendent et que la diversité des variantes augmente.

Avec IO-Link Safety, vous relevez ces défis grâce à une communication numérique de bout en bout jusqu’au niveau du terrain : simple, efficace et conforme au standard ouvert CEI 61139-2. La communication point à point sécurisée permet d’atteindre les niveaux de sécurité les plus élevés, jusqu’au PL e (SIL 3), et est indépendante du bus de terrain utilisé.

IO-Link Safety pour une communication et un échange de données sécurisés dans les installations de production en réseau

Pourquoi choisir IO-Link Safety ?

IO-Link Safety complète les technologies de sécurité classiques en offrant une communication de bout en bout et des données supplémentaires.

Résultat : moins d'efforts, plus de transparence et des processus nettement plus efficaces, de la planification à l'exploitation.

Vos avantages en un coup d’œil :

  • Communication en toute sécurité du système de commande jusqu’au capteur
  • Une réduction significative des opérations de câblage et moins de sources d'erreurs
  • Diagnostic process optimisé par une analyse des données étendues
  • Des données supplémentaires pour une maintenance et un entretien optimisés
  • Une approche ouverte et standardisée à l'échelle mondiale
Deux personnes devant une présentation consacrée à la technologie IO-Link Safety et à une ligne de production automatisée équipée de robots industriels et d'un flux de données visualisé

Découvrez IO-Link Safety : regardez dès maintenant le webinaire gratuit !

Découvrez comment IO-Link Safety rend votre automatisation plus efficace, plus transparente et pérenne.

(Ce webinaire est uniquement disponible en anglais.)

IO-Link Safety fait toute la différence

Voici comment vous pouvez concrètement tirer parti du système IO-Link Safety

Diagramme en barres ascendant avec une flèche symbolisant la croissance, l'amélioration de la productivité et l'optimisation continue des processus.
  • Améliorer la productivité

La réduction des efforts d'ingénierie et d'installation permet d'économiser du temps et des ressources.

Le symbole de l’horloge symbolise des temps de réponse courts, des processus efficaces et une grande disponibilité des machines et des installations.
  • Réduire les arrêts

Des données de diagnostic transparentes permettent un dépannage plus rapide.

Zoom sur les nombres binaires en tant que symbole de l'analyse des données numériques, de la détection précoce des informations et de l'optimisation des processus.
  • Réduire la complexité

La normalisation facilite la planification, la mise en œuvre et l'extension.

Symbole de l'euro accompagné de flèches circulaires, symbolisant la rentabilité, la productivité et la sécurité durable des machines.
  • Assurer la pérennité

Un standard ouvert et une architecture évolutive garantissent la pérennité des investissements.

Le système IO-Link Safety de Pilz

Composants IO-Link Safety comprenant des barrières immatérielles de sécurité, des capteurs et des éléments de commande pour une intégration efficace des technologies de sécurité dans les installations d'automatisation industrielle

Pilz vous propose une solution complète et intégrée pour IO-Link Safety, parfaitement coordonnée et fournie par un seul et même fournisseur.

Votre avantage : un effort d'intégration minimal et une sécurité maximale du système.

  • Premier IO-Link Safety Master certifié par le TÜV : interface centrale assurant une communication sécurisée entre le système de commande et le terrain.
  • IO-Link Safety Devices : capteurs et composants dotés d'une communication intégrée et de données de diagnostic avancées
  • Câblage et configuration : câblage standardisé et mise en service rapide grâce à des outils adaptés.

Découvrez le système IO-Link Safety

Applications typiques du système IO-Link Safety

Installation d'emballage équipée de barrières immatérielles de sécurité, de protecteurs mobiles et d'un IO-Link Safety Master pour la sécurité des accès et des zones dangereuses tout au long du flux de matières

Installation d’emballage avec sécurisation des accès

Défi : Câblage important et espace d'installation limité lors de l'intégration de capteurs de sécurité

Découvrez la solution

Installation de transport de matières intégrant la robotique, un IO-Link Safety Master, des barrières immatérielles de sécurité et des capteurs, permettant de sécuriser efficacement les zones à risque et d'assurer un flux de matériaux efficace

Transport de matières avec robotique intégrée

Défi : Sécurisation des accès tout en garantissant une grande disponibilité des installations

Découvrez la solution

Prêt à franchir une nouvelle étape avec le système IO-Link Safety ?

En tant que partenaire et développeur de IO-Link Safety, nous vous accompagnons dans la mise en œuvre efficace de vos concepts de sécurité, de la conception à la mise en service. Profitez de notre longue expérience et de notre savoir-faire approfondi en matière d'automatisation sécurisée.

Découvrez le système IO-Link Safety de Pilz

Installation de production automatisée équipée de robots et de la technologie IO-Link Safety pour des données de diagnostic transparentes, des temps d'arrêt réduits et une maintenance efficace

Vous avez encore des questions sur le système IO-Link Safety ?

FAQ : IO-Link Safety

Qu'est-ce que l'IO-Link Safety ?

IO-Link Safety est une extension du système de communication standardisé IO-Link, spécialement conçue pour les applications dédiées à la sécurité dans le domaine de l'automatisation. Il permet la transmission sécurisée des données entre les capteurs, les actionneurs et les automates programmables, conformément aux exigences de sécurité fonctionnelle.

Quand et comment utiliser IO-Link Safety ?

IO-Link Safety est particulièrement adapté lorsque vos installations comportent de nombreux capteurs de sécurité et que vous avez besoin d'une communication continue et sécurisée jusqu'au niveau du terrain.

Cette technologie étend les capacités de l'IO-Link à la sécurité fonctionnelle et permet une intégration aisée sur le terrain, un câblage rapide ainsi que l'accès à des données de diagnostic complètes.

Votre avantage : vous bénéficiez d'une automatisation plus flexible, plus transparente et plus productive, tout en réduisant les efforts d'intégration.

Quelle est la différence entre IO-Link et IO-Link Safety ?

La principale différence réside dans la fonction de sécurité :

IO-Link : communication standard pour les capteurs et les actionneurs

IO-Link Safety : communication sécurisée grâce à des mécanismes de sécurité supplémentaires (par exemple détection des erreurs, télégrammes sécurisés). Il est spécialement conçu pour les applications dans lesquelles les personnes et les machines doivent être protégées.

Quels sont les avantages de la technologie IO-Link Safety dans le domaine de l'automatisation industrielle ?

IO-Link Safety offre plusieurs avantagesdécisifs :

  • Communication standardisée pour la sécurité et les données standard
  • Réduction des opérations de câblage grâce à l'utilisation de câbles standardisés
  • Grande flexibilité dans l'intégration des appareils
  • Paramétrage et diagnostic simplifiés
  • Pérennité assurée par des standards ouverts

De quels composants ai-je besoin pour une installation IO-Link sécurisée ?

Un système IO-Link Safety se compose généralement des éléments suivants :

  • IO-Link Safety Master
  • Appareils IO-Link sécurisés (capteurs/actionneurs)
  • Système de commande de sécurité (par exemple, API de sécurité)
  • Câbles de raccordement standardisés

La technologie IO-Link Safety peut-elle remplacer les solutions de sécurité existantes ?

Oui, dans de nombreux cas, IO-Link Safety peut remplacer les câblages classiques dédiés à la sécurité. Il permet de réduire la complexité du câblage tout en offrant une meilleure visibilité et de meilleures capacités de diagnostic.

Quels sont les avantages offerts par les données et la transparence avec IO-Link Safety ?

Avec IO-Link Safety, vous recevez non seulement des signaux sécurisés, mais aussi des données supplémentaires sur l'état et le diagnostic provenant directement du terrain.

Ils permettent :

  • Un diagnostic des pannes plus rapide et plus précis
  • Une réduction significative des tempes d’arrêt
  • Une plus grande transparence sur l'état des machines
  • Des processus de maintenance et de service plus efficaces
  • Une base pour la maintenance en fonction de l’état et prédictive
  • <span style="font-family:"Aptos",sans-serif">Votre avantage : une plus grande transparence pour une disponibilité accrue et une maintenance plus efficace
Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]