29 mars 2022

Livre blanc ‘Sécurité des véhicules à guidage automatique’

Une application AGV " sécurisée " est le résultat de la bonne technologie, d'une bonne compréhension de l'application spécifique et du cadre normatif. Avec une telle vision globale de l'application AGV, la sécurité et la productivité peuvent être conciliées au mieux.

En tant qu’exploitant ou fabricant de véhicules à guidage automatique, vous devez respecter les prescriptions de la norme ISO 3691-4. Celle-ci définit les exigences concernant les fonctions de sécurité et indique comment les fonctions automatisées des véhicules doivent être validées. L’ISO 3691-4 prescrit également le niveau de performance requis pour les fonctions de surveillance des véhicules, les différents modes de fonctionnement et la commande du frein.

Comment assurer la sécurité de flottes de véhicules à guidage automatique / robots mobiles autonomes et de leurs systèmes ? Nous répondons à cette question et à bien d’autres encore dans le nouveau livre blanc sur le fonctionnement en toute sécurité de flottes de véhicules à guidage automatique.

Téléchargez ce livre blanc gratuitement

 

Pilz vous conseille et vous soutient pour les AGV

Vous utilisez des véhicules à guidage automatique dans le hall de production ou dans des applications intralogistiques ? Vous devez alors assurer que votre système est non seulement conçu de manière sécurisée, mais aussi qu’il peut être utilisé en toute sécurité et, surtout, de manière productive, en tenant compte de l’ensemble des conditions locales.

Nos prestations de services pour le « fonctionnement en toute sécurité de véhicules à guidage automatique » comprennent un service complet, y compris l’évaluation internationale de la conformité.

Decouvrez nos sevices de prestations pour des AGV sécurisés

Livre blanc ‘Sécurité des véhicules à guidage automatique’
Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Contact pour la presse

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Cet article a-t-il été utile ?
Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire