Le relais établit un standard de sécurité

Dans le cadre de la modernisation électronique et des systèmes de contrôle-commande mise en œuvre par Advanced Engineering Industrie Automation pour l’intégralité de sa gamme de machines, l’entreprise est passée à un système de contrôle-commande basé sur PC en matière d’automatisation. Cependant, étant donné que les espaces de travail se trouvent en intérieur, Advanced Engineering a fait le choix délibéré de renoncer à une solution de sécurité intégrée pour la technique de sécurité, elle aussi nouvellement installée. Cela vaut également pour le « Peelmaster » : comme pour toutes les autres machines de l’entreprise autrichienne, le nouveau relais de sécurité modulaire myPNOZ – combiné aux capteurs de sécurité PSEN – s’est révélé être la solution parfaite pour le concept de sécurité mis en œuvre entre-temps avec succès. 

Le myPNOZ au cœur de la sécurité

Le myPNOZ offre précisément la modularité recherchée par la société Advanced Engineering : les modules d’extension mis à disposition permettent de couvrir toutes les applications sur les machines (arrêts d’urgence, capteurs pour protecteurs mobiles avec / sans interverrouillage, et barrières immatérielles). Outre le myPNOZ, Advanced Engineering utilise des capteurs de sécurité PSEN, notamment les capteurs de sécurité PSENmag et PSENcode, les systèmes pour protecteurs mobiles PSENslock ou les barrières immatérielles de sécurité PSENopt. Ce nouveau standard de sécurité garantit un fonctionnement fiable pour toutes les machines fournies – y compris pour la machine de défilmage « Peelmaster », unique en son genre. Si la machine est réglée correctement, un taux d’erreurs infime, bien inférieur à 1 %, est garanti ! Le fonctionnement extrêmement précis et astucieux jusque dans les moindres détails, mais surtout très fiable du « Peeler » est garanti par le kit de sécurité de Pilz.

Les avantages en un coup d’œil

  • Une solution avec des coûts optimisés : un seul relais de sécurité suffit pour couvrir les fonctions requises.
  • Une flexibilité maximale : Les modules d’extension du myPNOZ permettent de mettre en œuvre toutes les applications.
  • L’association du myPNOZ avec les capteurs de sécurité PSEN établit un standard de sécurité sur mesure pour toutes les machines.

Avis du client

La simplicité a été pour nous l’argument le plus important : le myPNOZ offre précisément la modularité dont nous avons besoin. Nous pouvons couvrir l’ensemble de nos applications avec un seul relais et les modules d’extension proposés. Et ainsi créer un standard de sécurité parfaitement adapté à nos exigences.

Manuel Bernhofer, responsable du développement de l’automatisation chez Advanced Engineering

À propos d’Advanced Engineering Industrie Automation

Sur son site de Hallein, l’entreprise autrichienne Advanced Engineering Industrie Automation emploie près de 25 collaborateurs : du développement et de la conception mécatroniques au montage et à la mise en service, en passant par les techniques d’automatismes avec programmation de logiciels pour le système de commande, la visualisation et la connexion via SCADA et ERP (Enterprise Resource Planning), toutes les compétences clés sont mises en œuvre en interne. Outre les variantes du Peeler, la gamme de machines comprend des dispositifs conçus pour le chargement et le déchargement automatiques et pour l’utilisation des produits à circuits imprimés au moyen de bras manipulateurs, de systèmes tampon ainsi que des contrôleurs de ligne pour l’automatisation de lignes de production complètes.

Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Cet article a-t-il été utile ?
Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire