Senoplast Klepsch fabrique des produits semi-finis en plastique pour différents domaines d’application. Le cœur de métier de la société autrichienne est la fabrication de panneaux et de films en plastique coextrudé senosan® destinés au thermoformage. Pour garantir un processus d’emboutissage fluide, Senoplast Klepsch mise sur le système radar de sécurité PSENradar qui sécurise ici le procédé de fabrication de manière « classique ». Lors de la production, la qualité et la sécurité figurent notamment au premier plan. Pour la protection des hommes et des machines, le système radar de sécurité a été intégré au système de commande existant des machines de formage.
Thermoformage dans une zone sécurisée
Surveillance sans faille de la phase de chauffe
En principe, le capteur détecte l’accès à la zone dangereuse et déclenche l’état de sécurité de la machine. Mais ici, la tâche du capteur est différente : il doit surveiller la zone devant la machine et garantir que l’utilisateur n’en sorte pas. En effet, le processus d’emboutissage doit obligatoirement être surveillé pour garantir une intervention immédiate en cas de défaut. Si le système ne détecte aucun mouvement pendant une période prédéfinie, le chauffage de l’installation d’emboutissage est désactivé et le processus de formage est automatiquement interrompu. Le paramétrage et le réglage du système radar ont pu être effectués sans problème grâce au logiciel PSENradar Configurator conçu à cet effet.
Les avantages en un coup d’œil :
- L’insensibilité du système radar aux influences externes (telles que la chaleur) permet la surveillance en toute sécurité des espaces de protection
- Application flexible du système radar : espace d’alerte pour les objets en approche ou instance d’alerte en cas de sortie non autorisée de l’espace d’alerte
- Mise en conformité sûre et économique des machines et installations existantes
Citation
« Avec le système radar de sécurité, nous avons pu mettre à niveau la technique de sécurité d’une machine que nous exploitons depuis plus de 30 ans. Nous avons pu combiner la solution sans problème avec la technique de relais installée, ce qui nous a permis de gagner du temps tout en faisant des économies. »
À propos de Senoplast
L’entreprise autrichienne Senoplast Klepsch & Co. GmbH est un leader technologique dans le domaine de la fabrication extrêmement complexe de panneaux et films en plastique destinés à des domaines d’application très divers, de l’automobile à l’industrie du meuble. Cette société innovante fondée en 1956 dispose de sites de production en Autriche, au Mexique et en Chine et livre aujourd’hui ses produits dans 60 pays à travers le monde.
Le produit dans l’application
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]