Logiciels pour le système d’automatismes PSS 4000

PAS4000 – une utilisation simple des fonctions complexes

Logiciels pour le système d’automatismes PSS 4000

La plate-forme logicielle PAS4000 simplifie complètement le système d’automatismes PSS 4000 ! Dans cette plate-forme centralisée, vous programmez ou configurez tous les systèmes de commande – même des systèmes de commande répartis. Ainsi, vous disposez à tout moment d’une vue d’ensemble optimale de l’ensemble de votre projet d’automatismes !

Dans le PAS4000, les deux univers fusionnent. Ainsi, vous trouverez des fonctions de sécurité et standard dans une seule et même interface. Les blocs pour le standard et la sécurité vous simplifient la création des programmes d’automatismes. La plate-forme logicielle PAS4000 comprend des éditeurs pour la programmation d’API et leur configuration ainsi que des blocs logiciels pour les systèmes de commande PSSuniversal PLC et PSSuniversal multi.

 

Créer des projets, de manière simple, rapide et intuitive – vos avantages

  • La sécurité et le standard dans une plate-forme
  • Programmation et configuration d’API simples
  • Création de projets pour les systèmes de commande PSSuniversal PLC et PSSuniversal multi
  • Éditeur de programmes graphique PASmulti pour la configuration et la structuration
  • Combinaison simple de PAS IL, PAS STL et PAS LD avec le PASmulti
  • Réduction des erreurs grâce à des blocs prédéfinis réutilisables
  • Gestionnaire de projets clair
  • Enregistrement de la licence avec le système de points éprouvé PASunits
  • Lien direct entre le PAS4000 et votre projet PASvisu
  • Temps d’exécution des projets court grâce à une création de projets indépendamment du matériel
Créer des projets de manière simple, rapide et intuitive

Notre gamme de produits : Logiciels du système d’automatismes PSS 4000

Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire