Éléments de commande PIToe

Des boutons-poussoirs compacts pour des applications polyvalentes

Éléments de commande PIToe

Les organes de commande et de signalisation compacts sont polyvalents pour l’exploitation de vos installations et permettent la commutation et l’affichage des entrées et sorties digitales. Par exemple, il est possible de sélectionner et d’afficher le mode de fonctionnement.

Les éléments de commande sont conçus pour des perçages d’un diamètre de 22,5 mm conformément à la norme EN 60947-5-1 avec dispositif anti-rotation. Cela leur permet de s’intégrer parfaitement dans la conception de vos machines et installations et les rend idéaux pour l’installation ou la mise en conformité dans des pupitres, des tableaux de commande ou des boîtiers de commande.

Élément de commande PIT oe ETH – port Ethernet activable

En tant qu’interface Ethernet industriel, le PIT oe ETH peut être activé et désactivé électriquement de manière complète et fonctionne comme une interface Ethernet étendue d’un PC industriel. Le personnel autorisé a ainsi la possibilité d’activer temporairement l’interface afin de télécharger de nouveaux programmes ou configurations ou de créer des copies de sauvegarde. Les éléments d’interface peuvent être activés par n’importe quel système de commande. En association avec la sortie PITreader, l’activation ne se produit qu’en cas d’autorisation adéquate, permettant ainsi l’accès au seul personnel autorisé.

Accès à l’E-shop

Élément de commande PIT oe ETH

Élément de commande PIT oe USB – interface USB activable pour les machines et les installations

L’interface hôte USB 2.0 activable du PIT oe USB permet d’installer des programmes, d’extraire des données et de raccorder un clavier ou une souris de manière infraudable. Ce port USB est activé par un signal 24 V ; l’état « opérationnel » est alors indiqué au moyen d’un anneau avec LED.

En association avec le PITreader, l’activation ne se produit qu’en cas d’autorisation adéquate, permettant ainsi l’accès au seul personnel autorisé. Lorsqu’il n’est pas utilisé, un couvercle protège l’élément de commande compact et robuste selon IP65.

Accès à l’E-shop

Élément de commande PIT oe USB

Les avantages apportés par les éléments de commande PIToe

  • Éléments de commande compacts pour la commutation et l’affichage des entrées et sorties digitales
  • Adaptés aux perçages d’un diamètre de 22,5 mm conformément à la norme EN 60947-5-1
  • Affichage avec éclairage à LED
  • Ils s’intègrent parfaitement dans la conception de vos pupitres de commande
  • Complément idéal pour les solutions de sélection du mode de fonctionnement de Pilz

Notre gamme de produits : Éléments de commande PIToe

Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Assistance technique
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
Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire