Logiciel PNOZmulti Configurator

L’original pour configurer votre circuit de sécurité pour les micro automates configurables PNOZmulti

Le PNOZmulti Configurator vous permet de configurer en toute simplicité votre circuit de sécurité sur PC. Le logiciel de configuration vous assiste lors de la création de projets, la réalisation de configurations, la documentation et la mise en service des micro automates configurables de Pilz.

L’interface utilisateur graphique, compatible avec Windows®, fournit tous les éléments pour votre circuit de sécurité en tant qu’ icônes ou dans des menus de sélection. Pendant la configuration du circuit de sécurité, l’aide en ligne avec documentation est disponible. Lorsque la configuration est terminée, le logiciel vérifie la présence de sources d’erreurs sur le circuit.

À partir de la version 10.9 du PNOZmulti Configurator, vous avez la possibilité de tester votre programme utilisateur configuré avec la fonction « Simulation » avant même la mise en service.

Pour que le circuit de sécurité dont la configuration est terminée soit protégé contre des modifications involontaires, il est possible de le certifier. Vous pouvez à tout moment modifier ou étendre des configurations de votre circuit de sécurité non certifiées. Il suffit de les afficher dans le PNOZmulti Configurator ! La configuration peut être imprimée et utilisée comme documentation.

Les avantages en un coup d’œil

  • Logiciel avec blocs préconfectionnés, certifiés
  • Modifications et adaptations ultérieures simples dans la configuration
  • Des temps d’arrêt courts et une grande disponibilité des installations grâce à un diagnostic simple et convivial
  • Un standard de sécurité international pour différents environnements d’automatisation et différents systèmes de communication
  • Mise en service rapide et opérations de câblage négligeables – laissez-vous convaincre !

Les caractéristiques en un coup d’œil

Configuration d’un circuit de sécurité au lieu de le câbler

  • Commande intuitive : la création de votre circuit de sécurité devient un jeu d’enfant
  • Configuration libre : vous pouvez paramétrer toutes les entrées et les sorties en toute convivialité en quelques clics seulement dans le logiciel
  • Des fonctions logiques vous permettent de les relier à un circuit de sécurité par glisser-déplacer
  • Vous sélectionnez l’ensemble des éléments d’entrées, des fonctions logiques et des éléments de sorties sur la zone de travail

Contrôle automatique des erreurs, protection contre des modifications

  • Sécurité : le logiciel contrôle les sources d’erreurs dans le circuit de sécurité créé
  • Protection : vous pouvez certifier votre configuration finale, ce qui la protège contre toute modification non souhaitée
  • Flexibilité : les schémas de raccordement non certifiés peuvent être corrigés, modifiés et étendus à tout moment.
  • Simplicité : à des fins de documentation, imprimez la configuration du schéma de raccordement

Questions et réponses sur le PNOZmulti Configurator

Quelles sont les nouveautés de la version 11 de l'outil logiciel PNOZmulti Configurator ?

Logiciel PNOZmulti Configurator – version 11 intégrale disponible sans frais de licence :

La gestion des licences a subi un changement fondamental à partir de la version 11 : vous pouvez utiliser le logiciel PNOZmulti Configurator qui propose désormais la fonctionnalité de base sans frais de licence. Le logiciel est téléchargeable gratuitement et peut être mis en œuvre dans des projets d’automatismes. Les éléments logiciels « Advanced » sont soumis à des frais de licence, comme auparavant.

Innovation essentielle de la version 11

  • Nouvelle architecture logicielle avec une meilleure performance
  • Compatible avec le système d’exploitation Windows 64 bits
  • Rationalisation de la gamme de produits : tous les appareils de base de la génération 2 tels que les PNOZ m B0, PNOZ m B1, PNOZ m B1 Burner ainsi que le nouvel appareil de base PNOZ m B0.1
  • Tous les modules d’extension PNOZmulti 2

La version 11 est utilisée pour créer de nouveaux projets PNOZmulti 2, ainsi que pour ouvrir et modifier les projets PNOZmulti 2 existants Pour la mise en service et la maintenance, Powerflow, Diagnostic, Error Stack, etc. sont toujours disponibles.

Pour plus d’informations :

Flyer Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti Configurator version 11

Puis-je continuer à modifier les projets PNOZmulti Classic et Mini existants dans PNOZmulti Configurator et les migrer vers PNOZmulti 2 ?

Version 10.14 « long-term-supported » du logiciel :

  • Contient le matériel des gammes de produits PNOZmulti Classic et PNOZmulti Mini
  • Cette version peut être utilisée pour migrer des projets PNOZmulti Classic ou Mini* vers le PNOZmulti 2
  • Ouverture, modification de projets PNOZmulti classic / Mini
  • Possibilité d’utiliser les clés de licences existantes

Téléchargez dès maintenant ! Version 10.14 PNOZmulti Configurator

*La commercialisation des gammes de produits PNOZmulti Classic et PNOZmulti Mini a été arrêtée au 31/12/2024.

Plus d’informations sur la fin de la commercialisation

Où puis-je trouver des informations sur la version actuelle et les anciennes versions du PNOZmulti Configurator ?

Vous trouverez toutes les informations sur la version actuelle ainsi que sur les anciennes versions de l'outil logiciel PNOZmulti Configurator sur notre page centrale de mise à jour. Vous y trouverez les notes de mise à jour ainsi que la version actuelle à télécharger.

Vers les mises à jour et les versions du PNOZmulti Configurator

Pourquoi a-t-on besoin de trois mots de passe pour le PNOZmulti Configurator ?

La protection par mots de passe sur trois niveaux permet un accès échelonné :

  • Niveau 1 : Le mot de passe autorise la modification et l’enregistrement.
  • Niveau 2 : Le mot de passe autorise uniquement l’affichage mais aucune modification du programme.
  • Niveau 3 : Le mot de passe autorise des modifications sur certains blocs qui peuvent, par exemple, être remodifiés lors de la mise en service.

Quels sont les mots de passe des exemples de projets dans le PNOZmulti Configurator ?

Mot de passe – niveau 1 1
Mot de passe – niveau 2 2
Mot de passe – niveau 3 3

 

Comment consulter et sauvegarder la pile d’erreurs ?

  1. Consulter la pile d’erreurs dans le PNOZmulti Configurator, connexion en ligne requise.
  2. Dans le champ contenant les textes d’erreurs, tout activer dans le menu « Affichage » à l’aide du bouton droit de la souris.
  3. Puis, définir le chemin et le nom du fichier à partir du point du menu « Enregistrer », ...
  4. ... sauvegarder et adresser au support technique par e-mail ([email protected]).
  5. Le fichier *.mperr peut s’afficher avec n’importe quel éditeur de texte (exemple : éditeur de texte de Windows).

Notre gamme de produits : Logiciel PNOZmulti Configurator

Licences PNOZmulti Configurator

Pour pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités du PNOZmulti Configurator, procurez-vous la clé de licence : en fonction de l’exigence, vous disposez de plusieurs alternatives, de la licence de base à la mise à jour de la licence de projet.
Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Assistance technique
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
Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire