L’ascenseur compte encore et toujours parmi les moyens de transport les plus sûrs au monde. Jusqu’à présent, les fonctions dédiées à la sécurité étaient principalement mises en œuvre par des composants électromécaniques. Outre les interrupteurs d’étages, de fin de course et d’inspection, la plupart des ascenseurs sont ainsi équipés d’un système de sélecteur d’étages séparé et d’un dispositif limiteur de survitesse. Les composants électroniques étaient jusqu’à maintenant rarement dotés de fonctions de sécurité.
Les systèmes électroniques programmables tels que le micro automate configurable de sécurité PNOZmulti 2, appelés PESSRAL (Programmable Electronic System in Safety-Related Applications for Lifts), regroupent ces fonctions et remplacent ainsi les composants mécaniques sensibles au vieillissement qui nécessitent un entretien important.
Les composants de sécurité des ascenseurs ne peuvent être vendus en Europe que s’ils ont été certifiés par un organisme de contrôle notifié indépendant. Les dispositions en la matière se trouvent dans la Directive Ascenseurs 2014/33/UE de l’Union européenne.
7 févr. 2024
Micro automate configurable de sécurité PNOZmulti 2 – pour des trajets en ascenseur l’esprit tranquille !
Sur la photo : Mark Dietz de TÜV Süd ; Jürgen Kitzing, Andreas Volland et Stephan Rauch de Pilz, Carina Rebernak de TÜV-Süd
Attestation de contrôle de prototype délivrée pour l’utilisation dans les ascenseurs et les escaliers roulants
Les appareils de base de la gamme de produits PNOZmulti 2 et leurs modules d’extension ont été certifiés par le TÜV Süd conformément à la directive 2014/33/UE en tant que système électronique programmable (PESSRAL). Cette certification a été remise à Pilz par le TÜV Süd lors du salon international Interlift qui s’est tenu à Augsbourg en octobre 2023.
Les contrôles étaient fondés sur les normes suivantes :
- EN 81-20:2020
- EN 81-22:2021
- EN 81-50:2020
- EN 115-1:2017
Un large éventail d’applications possibles
Grâce au micro automate configurable de sécurité PNOZmulti 2, les utilisateurs et les fabricants parviennent à destination en toute sécurité. Que ce soit au sommet d’une montagne ou dans un profond sous-sol, le multi-talent PNOZmulti intervient partout :
- Ascenseurs pour charges
- Ascenseurs pour personnes
- Élévateurs à domicile
- Ponts élévateurs
- Monte-voitures
- Élévateurs de scène
- Élévateurs de bateaux
- Ascenseurs de maison ou d’immeuble
- Ascenseurs conçus pour le transport des patients
- Ascenseurs pour les handicapés
- Monte-plats
- Ascenseurs pour petites marchandises
- Escaliers roulants
- Tapis roulants
- Bandes mobiles
- Bandes transporteuses
Pour plus d’informations
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]