Exigences de sécurité et intégration des véhicules à guidage automatique

Objectif(s)

L’utilisation de véhicules à guidage automatique (AGV) et de robots mobiles autonomes (AMR) ne cesse d’augmenter, en particulier parce qu’ils sont de plus en plus autonomes, flexibles et indépendants de l’infrastructure fixe dans laquelle ils sont exploités.
La formation offre un aperçu complet du fonctionnement correct des flottes de véhicules à guidage automatique sur le lieu de travail. Vous obtiendrez toutes les informations nécessaires concernant les exigences essentielles relatives à la sécurité des AGV.
De plus, la formation vous fournira une vue d’ensemble détaillée des fonctionnalités des flottes d’AGV et des AMR, ainsi que des risques liés à l’intégration d’un ou de plusieurs AGV ou AMR dans un système existant. De tels risques se distinguent de ceux rencontrés sur les machines conventionnelles, notamment en raison de leurs propriétés mobiles. Durant la formation, vous apprendrez par conséquent les mesures typiques de réduction du risque ainsi que l’application de différentes stratégies de sécurité.

Icône du niveau avancé

Contenu

Cadre juridique

  • Initiation aux concepts / définitions de base et au cadre juridique, ainsi qu’aux normes et aspects de sécurité pertinents pour les AGV.
  • Législation et normes spécifiques aux AGV :
    • ISO 3691-4 et EN 1175
    • Corrélation entre les normes
  • Réduction du risque
  • Rôles et responsabilités des fabricants, des intégrateurs de robots et des exploitants

Véhicules à guidage automatique (AGV)

  • Dangers importants présentés par les AGV, y compris les exigences correspondantes des normes spécifiques aux AGV :
    • Utilisation conforme d’un AGV
    • Navigation et prévention des collisions
    • Système d’entraînement
    • Parties du système de commande relatives à la sécurité
    • Sécurité électrique
    • Autres situations à risque
  • Sécurisation des mouvements et manutention des charges des AGV :
    • Mesures de sécurité visant à réduire les dangers et conditions préalables à la sécurisation
    • Utilisation de scrutateurs laser et d’autres appareils pour la détection de personnes / d’obstacles et leurs fonctionnalités
    • Exigences liées à la vérification

Réseau de véhicules à guidage automatique (AGV)

  • Exigences de sécurité liées à l’utilisation d’un AGV conformément à l’ISO 3691-4
  • Évaluation des risques pour les AGV de l’application
  • Découpage en zones du lieu de travail (zone de fonctionnement, zone dangereuse, zone d’accès limité et zone fermée)
  • Protection des personnes contre les dangers engendrés par les AGV
  • Gestion des risques résiduels pour les AGV
  • Intégration et installation des AGV
  • Utilisation et maintenance des AGV
  • Exemples pratiques d’exigences de sécurité applicables aux systèmes

Public concerné

Cette formation s’adresse particulièrement aux fabricants, intégrateurs et utilisateurs d’AGV qui assument une responsabilité particulière dans l’utilisation des AGV. Par ailleurs, la formation est spécialement conçue pour les personnes qui sont responsables de la sécurité quotidienne des machines pour les AGV actuels ou existants, par exemple :

  • Ingénieurs Installations
  • Responsables de la santé et de la sécurité
  • Ingénieurs Projet
  • Personnel de maintenance
  • Responsables techniques

Vos avantages

  • Apprentissage de l’application et de la mise en œuvre correctes des normes et directives applicables, ainsi que des pratiques techniques éprouvées en matière d’intégration des AGV dans un environnement industriel.
  • Gestion des risques liés à l’installation et à l’utilisation de véhicules à guidage automatique dans le hall de production
  • Créez un avantage concurrentiel en utilisant des flottes de véhicules à guidage automatique et en adoptant les technologies de sécurité appropriées.
  • Appréciez et analysez vos installations existantes en ce qui concerne la sécurité de votre flotte de véhicules à guidage automatique

Aucune date de formation n’est prévue pour le moment. Veuillez cliquer sur le bouton pour lancer une enquête personnalisée.

Vous souhaitez réserver cette formation à une autre date, ou sur un autre site et/ou pour réserver un autre type de formation ? Veuillez nous contacter. Nous serons heureux de vous informer personnellement.

Votre demande de renseignements personnalisée
Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Pilz Academy Belgium
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
Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire