La sécurité dans les exploitations souterraines

Des mesures de sécurité très strictes sont requises pour les activités souterraines. Dans le cas des machines minières de Sandvik, le système d’automatismes PSS 4000 garantit le respect de l’ensemble de ces prescriptions de sécurité.

Les exigences de sécurité applicables aux machines minières sont très strictes, et le processus pour obtenir une machine prête à l’emploi est complexe et long. Pour satisfaire à l’ensemble des prescriptions de sécurité requises, la technique « sous-jacente » doit être programmée, vérifiée, puis finalement installée sur la machine. À cette fin, Sandvik a intégré Pilz dans son équipe en tant que partenaire de développement de longue date et expérimenté, y compris pour sa machine MB670-1 Bolter Miner, utilisée pour l’extraction de charbon en longue taille. L’objectif ambitieux du fabricant autrichien de machines minières consiste notamment à garantir une protection fiable contre les explosions. La solution : la surveillance en toute sécurité des buses SMS III du Bolter Miner est maintenant assurée par le système d’automatismes PSS 4000, tandis que le micro automate configurable de sécurité PNOZmulti 2 prend en charge les fonctions de sécurité telles que les arrêts d’urgence.

Risques d’explosion maîtrisés en toute sécurité

Afin d’exclure tout potentiel de risque, les valeurs minimales prescrites pour le débit et la pression d’eau ou la pression d’air au niveau des buses doivent être respectées. Désormais, le système d’automatismes PSS 4000 prend en charge la surveillance des buses ou de la machine en lieu et place du système antérieur avec des fonctions optimisées. Ainsi, par exemple, il est maintenant possible de détecter des buses obstruées ou perdues en toute sécurité. De plus, le PSS 4000 offre à Sandvik ou à l’utilisateur final – dans la mesure permise par Sandvik – la possibilité d’adapter de nouveau le paramétrage en fonction de la machine. Autre avantage : chaque machine peut être fabriquée en série, car cette solution peut être utilisée avec différents types de machines. La nouvelle surveillance des buses avec le PSS 4000 se distingue ainsi par son ergonomie et sa sécurité de fonctionnement, pour une sécurité souterraine complète.

Des buses à eau sont utilisées au niveau de la tête de coupe des machines minières pour endiguer les émissions de méthane. Afin d’exclure complètement tout potentiel de risque, les valeurs minimales prescrites pour le débit et la pression d’eau ou la pression d’air doivent être respectées. Le système d’automatismes PSS 4000 prend en charge la surveillance complète.

Les avantages en un coup d’œil :

  • Des machines Sandvik spécifiques au client : le paramétrage peut maintenant être adapté de manière flexible
  • Une solution de sécurité à la pointe de la technologie avec le PSS 4000, utilisable sur les différents types de machines de Sandvik, permet désormais une fabrication en série
  • Le système d’automatismes PSS 4000 permet aujourd’hui la surveillance complète des buses

Avis du client :

« Étant donné l’expertise de la société Pilz dans le domaine de la technique de sécurité et son expérience en matière de processus d’homologation auprès des autorités, il a été décidé de notre côté de mettre en œuvre le projet "Surveillance des buses SMS III" en partenariat avec Pilz. »

Dominik Pichler, Manager Final Assembly Electric & Electronic Center du département Mechanical Cutting de Sandvik
Pour pouvoir paramétrer et tester chaque système en détail avant de le monter sur la machine minière, on a développé ce qu’on appelle un banc d’essai ou de test. Au cœur de l’installation : le système de commande PSSuniversal PLC du système d’automatismes PSS 4000.

À propos de Sandvik

La société autrichienne Sandvik Mining and Construction GmbH développe et fabrique des machines de creusement et d’extraction pour l’exploitation par forage de gisements de minéraux et de minerais et pour le percement de tunnels dans le monde entier. Sur le site de Zeltweg se trouve le centre de compétences pour le développement, l’ingénierie et la production de machines de découpe de roches ainsi que pour les systèmes de convoyeurs mobiles. Ce site, associé à plus de 170 ans d’histoire fait partie – tout comme ses produits et ses prestations de services – de la division Sandvik Mining and Rock Solutions.

Nos produits intégrés à l’application :

Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Cet article a-t-il été utile ?
Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire