Variateurs de puissance PMC SI6 et PMC SC6 avec le Safe Motion

Mouvement de sécurité, performance maximale des machines !

Logo graphique du Safety in Motion

Avec le Safe Motion intégré dans le variateur, nos variateurs de puissance PMC SC6 et SI6 atteignent une sécurité jusqu’au niveau de performance PL  e avec tous les retours de position moteur courants. Vous disposez ainsi d’une solution de sécurité flexible et évolutive par le biais de combinaisons personnalisées de toutes les fonctions de sécurité dont votre application a besoin. Les arrêts des installations sont réduits et une optimisation de la productivité est garantie malgré les différentes exigences de sécurité des machines partielles. Grâce au FSoE (FailSafe over EtherCAT), la solution Safe Motion est intégrée dans les solutions d’amélioration des machines, par exemple avec le micro automate configurable de sécurité PNOZmulti 2 comme centre de commande.

Avec le Safe Motion dans le variateur, vous gagnez ainsi du temps, vous réduisez les erreurs et augmentez la sécurité lors de la configuration !

Précis, productifs et flexibles

Variateur de puissance PMC SI6 système multi-axes :

Variateur de puissance PMC SI6 système multi-axes

Avec les variateurs de puissance compacts PMC SI6, vous obtenez une solution multi-axes extensible, destinée principalement à une utilisation sur de grandes machines et installations comportant au moins quatre axes. Avec une largeur d’à peine 45 mm, ils permettent gain de place précieux dans l’armoire électrique. Les variateurs de puissance existent en version à un ou deux axes et sont alimentés par l’alimentation PMC PS6, disponible en deux tailles d’alimentation différentes. La possibilité de faire fonctionner plusieurs alimentations en parallèle permet ainsi d’obtenir une extensibilité de l’alimentation. En cas d’utilisation de modules à deux axes, une charge de courant nominal asymétrique est possible. Elle permet de réduire le nombre de variantes et, par conséquent, les stocks. Le système multi-axes peut être dimensionné pour s’adapter à n’importe quelle application et peut ainsi être relié à un système multi-axes performant avec un encombrement réduit.

Variateur de puissance PMC SC6 système compact

Variateur de puissance PMC SC6 système compact

Les variateurs de puissance PMC SC6 constituent une solution autonome extensible pouvant être utilisée de manière optimale dans les installations et machines compactes de deux à quatre axes. Là encore, vous obtenez avec une largeur d’à peine 45 mm, une solution peu encombrante pour votre armoire électrique. Les variateurs de puissance disposent d’une alimentation en tension intégrée et sont disponibles en version à un ou deux axes pour les servomoteurs asynchrones et synchrones. Grâce à la possibilité de couplage du circuit intermédiaire, les variateurs de puissance PMC SC6 utilisent l’énergie régénérée par un entraînement pour un autre entraînement en tant qu’énergie motrice, ce qui les rend particulièrement efficaces sur le plan énergétique.

Variateurs de puissance pouvant être combinés en toute flexibilité

Les variateurs de puissance PMC SC6 et PMC SI6 peuvent être combinés en toute flexibilité dans une architecture compacte. Pour six axes dans l’armoire électrique, vous avez besoin d’une largeur totale de seulement 180 mm ! 

La mise en service rapide des PMC SI6 et PMC SC6 s’effectue par le biais de la plaque signalétique électronique du moteur, qui fournit sous forme numérique toutes les données importantes du moteur sur le plan mécanique et électronique – un paramétrage très simple et parfaitement sécurisé. 

Les variateurs de puissance peuvent être connectés via les protocoles de communication basés sur Ethernet EtherCAT et PROFINET.

Avantages de la fonctionnalité Safe Motion intégrée dans le variateur

  • Grande disponibilité des installations grâce à des temps de réponse plus courts et prévention des arrêts de production 
  • Sécurité jusqu’à PL e avec un codeur (retour de position standard) pour les fonctions Safe Motion selon l’EN 61800-5-2 
  • Configuration flexible et mise en service rapide 
  • Opérations de câblage réduites grâce à la connexion FSoE
Photo des variateurs de puissance PMC SC6 et PMC SI6

Caractéristiques de la fonctionnalité Safe Motion

  • Solution Motion Control ouverte, indépendante des types de moteurs ou des retours de position 
  • Fonctions d’arrêt de sécurité selon l’EN 61800-5-2 : STO, SS1, SS2 
  • Fonctions de mouvement de sécurité selon l’EN 61800-5-2 jusqu’à PL e : SOS, SLS, SDI, SLI, SSR avec une adaptation flexible de la réponse aux erreurs 
  • Productivité plus élevée grâce à des fonctions de surveillance de sécurité : SOS-M, SLS-M, SDI-M, SLI-M, SSR-M avec une adaptation flexible de la réponse aux erreurs 
  • Commande en toute sécurité de freins mécaniques fonctionnant par action positive 
  • Configuration des fonctions de sécurité au sein de la configuration du variateur de puissance  
  • Interface EtherCAT FSoE pour l’intégration dans le concept de sécurité de la machine et la communication croisée sécurisée entre les variateurs  
Les illustrations des fonctions SOS, SLS, SSR, SDI disposées dans des carrés

Caractéristiques des variateurs de puissance PMC SI6 et PMC SC6

Caractéristiques des variateurs de puissance PMC SI6 et PMC SC6
  • Variateurs à un ou deux axes avec courant de sortie nominal jusqu’à 50 A (PMC SI6) ou 19 A (PMC SC6) et 250 % de capacité de surcharge 
  • Dimensions compactes à partir de 45 x 343 x 265 (l x H x P en mm) 
  • Solution monocâble peu encombrante et économique 
  • Communication EtherCAT ou PROFINET intégrée 
  • Fonctions de sécurité intégrées dans le variateur jusqu’à PL e : STO, SS1 (borniers, FSoE, PROFIsafe), Safe Motion (FSoE) 
  • Commande de frein intégrée 
  • Interfaces du codeur : EnDAT 3, EnDat 2.2, EnDat 2.1 (12 V DC), SSI, incrémental TTL, incrémental HTL, impulsion / direction HTL, résolveur

Variateurs de puissance pour applications multi-axes

Avec les variateurs de puissance PMC SI6 et PMC SC6, vous obtenez une solution optimale pour les applications multi-axes sur les machines compactes jusqu’aux machines et installations de plus grande taille. Grâce à la fonctionnalité Safe Motion, vous pouvez surveiller en toute sécurité les vitesses de votre application en fonction du mode de fonctionnement, en particulier lors de la configuration, des interventions manuelles sur le processus et dans de nombreux autres scénarios d’utilisation.  

En associant notre IndustrialPI en tant que système de commande d’automatismes, les servomoteurs PMC EZ et le micro automate configurable de sécurité PNOZmulti 2, vous obtenez une solution complète et économique d’un même fournisseur.

Variateurs de puissance pour applications multi-axes

Complétez votre solution

Notre gamme de produits : Variateurs de puissance PMC SI6 et PMC SC6

Variateurs de puissance PMC SC6, des systèmes compacts

La solution autonome extensible pour les installations et machines compactes de deux à quatre axes.

Variateurs de puissance PMC SI6, des systèmes multi-axes : précis, productifs et flexibles

La solution multi-axes extensible pour une utilisation sur de grandes machines et installations comportant quatre axes au moins.

Accessoires pour les variateurs de puissance PMC SI6 et PMC SC6

Accessoires adaptés aux variateurs de puissance PMC SI6 et PMC SC6
Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire